幫助
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
幫助
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
WSR - Schlauchrollbalg
Weforma
Vibration Technology
Air Springs
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/schwingungstechnik/luftfedern/wsr_asmtab.prj},{NB=B4100WSR100},{ARTNR=B4100},{BEZ=WSR100},{INFO=bitte anklicken!},{HUB=110.000},{A=74.000},{B=76.500},{C=47.000},{F=16.000},{G=18.000},{GW=M30x1.5},{GW1=R3/8},{GW2=M8},{EINBAURAUM=100},{HOEHE=95},{GEWICHT=0,4},{VOLUMEN=0,2 - 0,5},{PPATH=assemblies/wsr/wsr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
[mm]
HUB
Hub
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
GW
ⁿ/ₐ
GW1
[mm]
GW2
ⁿ/ₐ
EINBAURAUM
min. Einbauraum
[mm]
HOEHE
min. Höhe
[mm]
GEWICHT
Gewicht
[kg]
VOLUMEN
Volumen in Liter
ⁿ/ₐ
B4020WSR20
B4020
WSR20
33.000
50.000
34.000
34.000
25.000
25.000
M16
G1/8
M8
70
30
0,07
0,05 - 0,08
B4030WSR30
B4030
WSR30
46.000
51.000
76.000
76.000
25.000
25.000
M16
G1/8
M8
100
38
0,2
0,1 - 0,2
B4040WSR40
B4040
WSR40
72.000
51.000
76.000
76.000
25.000
25.000
M16
G1/8
M8
100
38
0,23
0,12 - 0,34
B4050WSR50
B4050
WSR50
95.000
0.000
100.000
61.000
25.000
25.000
M16
M16
-
120
65
0,35
-
B4100WSR100
B4100
WSR100
110.000
74.000
76.500
47.000
16.000
18.000
M30x1.5
R3/8
M8
100
95
0,4
0,2 - 0,5
B4200WSR200
B4200
WSR200
105.000
74.000
86.500
56.000
16.000
18.000
M30x1.5
R3/8
M8
115
95
0,5
0,3 - 0,7
B4300WSR300
B4300
WSR300
105.000
74.000
106.000
80.000
16.000
18.000
M30x1.5
R3/8
M8
140
95
0,6
0,3 - 1,1
B4400WSR400
B4400
WSR400
105.000
75.000
126.500
85.000
16.000
18.000
M30x1.5
R3/8
M8
170
95
0,7
0,6 - 1,6
B4500WSR500
B4500
WSR500
105.000
74.000
147.000
110.000
16.000
18.000
M30x1.5
R3/8
M8
190
95
1,0
1,0 - 2,4
B4520WSR520
B4520
WSR520
135.000
78.000
147.000
110.000
16.000
18.000
M30x1.5
R3/8
M8
190
95
1,1
1,0 - 3,0
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處