幫助
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
幫助
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
WBD-G - Air Spring with Threaded Studs
Weforma
Vibration Technology
Air Springs
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/schwingungstechnik/luftfedern/wbd-g_asmtab.prj},{NB=BG3600WBD-G600},{ARTNR=BG3600},{BEZ=WBD-G600},{INFO=bitte anklicken!},{A=311.000},{B=430.000},{C=282.600},{E1=G1/2},{F=4xM10},{G=27.000},{ANSCHLUSS=1},{HUB=355.000},{EINBAURAUM=180},{HOEHE=120},{GEWICHT=13},{VOLUMEN=30 - 45},{GW=G1/2},{GWNENN=20.960},{PPATH=assemblies/wbd-g/wbd-g_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E1
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
ANSCHLUSS
connection
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke
[mm]
EINBAURAUM
min. Diameter
[mm]
HOEHE
min. height
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
VOLUMEN
Volume in litre
[Hmin - Hmax]
BG3450_WBD-G450
BG3450
WBD-G450
210.000
270.000
181.000
G1/2
4xM10
25.000
1
330.000
300
100
5.6
4.7 - 10.6
BG3550_WBD-G550
BG3550
WBD-G550
260.000
325.000
232.000
G1/2
4xM10
25.000
1
330.000
350
100
8.1
6.7 - 16.3
BG3590_WBD-G590
BG3590
WBD-G590
311.000
395.000
282.600
G1/2
4xM10
25.000
1
320.000
420
100
11.5
8 - 32
BG3600_WBD-G600
BG3600
WBD-G600
311.000
430.000
282.600
G1/2
4xM10
27.000
1
355.000
180
120
13
30 - 45
BG3650_WBD-G650
BG3650
WBD-G650
384.000
442.000
350.000
-
18xM10
28.500
2
335.000
510
114
9.3
13 - 41
BG3750_WBD-G750
BG3750
WBD-G750
451.000
530.000
419.000
-
24xM10
28.500
2
355.000
570
114
12.5
23 - 56
BG3850_WBD-G850
BG3850
WBD-G850
517.000
580.000
482.000
-
24xM10
28.500
2
355.000
630
114
14.5
20 - 78
BG3950_WBD-G950
BG3950
WBD-G950
638.000
715.000
596.000
-
32xM10
28.500
2
455.000
770
115
17
40 - 145
BG31050_WBD-G1050
BG31050
WBD-G1050
890.000
950.000
830.000
-
40xM10
23.500
2
440.000
1000
140
44
80 - 250
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處