您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Lock nut - Mega-Line M4-1,0
Weforma
Deceleration Technology
Industrial Shock Absorbers
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/daempfungstechnik/industriestossdaempfer/zubehoer/kontermutter_mega-line_m4-1.0.prj},{NB=21152H (0.5x40)},{ARTNR=21152H (0.5x40)},{STEIGUNG=1.500},{BAUFORM=50.400},{TYP=Mega-Line 0.5},{GW=M 22 1.5},{GWNENN=22.000},{Z=MIN},{A=27.000},{B=6.000},{C=1.000},{F=31.180},{Y=0.000},{FORM=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
GW
ⁿ/ₐ
11012
11012
Mega-Line M4
M 4 x 0.35
12012
12012
Mega-Line M5
M 5 x 0.5
13012
13012
Mega-Line M6
M 6 x 0.5
14012
14012
Mega-Line M8/0.1
M 8 x 1
14012U
14012U
Mega-Line 0.1
3/8-32 UNEF
15012UF
15012UF
Mega-Line 0.15
7/16-28 UNEF
15012U
15012U
Mega-Line 0.15
3/8-32 UNEF
15012
15012
Mega-Line M10/0.15
M 10 x 1
17012
17012
Mega-Line 0.2
M 12 x 1
17012UH
17012UH
Mega-Line 0.2
1/2-20 UNF
17012UF
17012UF
Mega-Line 0.2
7/16-28 UNEF
21052
21052
Mega-Line 0.25
M 14 x 1
21052L
21052L
Mega-Line 0.25
M 14 x 1.5
21052UF
21052UF
Mega-Line 0.25
1/2-20 UNF
21052UC
21052UC
Mega-Line 0.25
9/16-18 UNF
22152
22152
Mega-Line 0.35
M 16 x 1
22152L
22152L
Mega-Line 0.35
M 16 x 1.5
22152D
22152D
Mega-Line 0.35
M 15 x 1
21152 (0.5x19)
21152 (0.5x19)
Mega-Line 0.5
M 20 x 1
21152 (0.5x13)
21152 (0.5x13)
Mega-Line 0.5
M 20 x 1
21152 (0.5x40)
21152 (0.5x40)
Mega-Line 0.5
M 20 x 1
21152M (0.5x13)
21152M (0.5x13)
Mega-Line 0.5
M 20 x 1.25
21152M (0.5x19)
21152M (0.5x19)
Mega-Line 0.5
M 20 x 1.25
21152M (0.5x40)
21152M (0.5x40)
Mega-Line 0.5
M 20 x 1.25
21152L (0.5x13)
21152L (0.5x13)
Mega-Line 0.5
M 20 x 1.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處