피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
WV-M - Speed Controls
Weforma
Deceleration Technology
Speed Controls
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/daempfungstechnik/oelbremsen/wv-m_asmtab.prj},{NB=E81820WV-M0,5x19-1(00)},{ARTNR=E81820},{DAEMPF=1},{STEIGUNG=1.000},{KSTVAR=50.190},{GWNENN=20.000},{HUB=19.000},{BEZ=WV-M0,5x19-1},{GW=M20x1},{INFO=bitte anklicken!},{AUSF1= 0, 'Standard' , 'parts\\mega-line_0.1-1.0\\kolbenstange-standard_0.1-1.0.bmp', 1, 'POM' , 'parts\\mega-line_0.1-1.0\\kolbenstange-kappe-pom_0.1-1.0.bmp', 2, 'Gummi' , 'parts\\mega-line_0.1-1.0\\kolbenstange-kappe-gummi_0.1-1.0.bmp', 3, 'Stahl' , 'parts\\mega-line_0.1-1.0\\kolbenstange-kappe-stahl_0.1-1.0.bmp'},{AUSFUEHRUNG=0},{ZUBEHOER=0},{POSITION=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
GW
Thread
[mm]
HUB
Stroke (max.)
[mm]
VORSCHUBKRAFT
Speed force
[min. N - max. N]
VORSCHUBGESCHW
Speed rate
[m/min-1 | m/min-2]
RUECKHOLFEDERKR
Return spring force
[min.-max. N]
GEWICHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EA
ØE (A)
[mm]
EAP
ØE (AP)
[mm]
EAS
ØE (AS)
[mm]
FA
F (A)
[mm]
FAP
F (AP)
[mm]
FAS
F (AS)
[mm]
SW
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
SW1
[mm]
E81800_WV-M0,25-1_
E81800
WV-M0,25-1
M14x1
14.000
20 - 500
12-40 | 0.015-15
13 - 23
50
96
78
2.5
4
10
10.5
10
105
105
105
13
5
4.5
17
E81900_WV-M0,25-2_
E81900
WV-M0,25-2
M14x1
14.000
20 - 500
12-40 | 0.015-15
13 - 23
50
96
78
2.5
4
10
10.5
10
105
105
105
13
5
4.5
17
E81810_WV-M0,35-1_
E81810
WV-M0,35-1
M16x1
14.000
20 - 700
12-40 | 0.015-15
13 - 23
70
96
78
2.5
4
10
10.5
10
105
105
105
14
6
4.5
19
E81910_WV-M0,35-2_
E81910
WV-M0,35-2
M16x1
14.000
20 - 700
12-40 | 0.015-15
13 - 23
70
96
78
2.5
4
10
10.5
10
105
105
105
14
6
4.5
19
E81820_WV-M0,5x19-1_
E81820
WV-M0,5x19-1
M20x1
19.000
25 - 1800
12-40 | 0.015-15
12 - 23
140
113
88
2.5
6
12
17
16
123
125
123
18
6
6
24
E81920_WV-M0,5x19-2_
E81920
WV-M0,5x19-2
M20x1
19.000
25 - 1800
12-40 | 0.015-15
12 - 23
140
113
88
2.5
6
12
17
16
123
125
123
18
6
6
24
E81860_WV-M1,0-1_
E81860
WV-M1,0-1
M24x1.5
25.000
70 - 3600
12-40 | 0.015-15
15 - 31
290
141
108
3.5
8
16
22
20
154
156
154
23
8
8
30
E81960_WV-M1,0-2_
E81960
WV-M1,0-2
M24x1.5
25.000
70 - 3600
12-40 | 0.015-15
15 - 31
290
141
108
3.5
8
16
22
20
154
156
154
23
8
8
30
E81880_WV-M1,0x40-1_
E81880
WV-M1,0x40-1
M24x1.5
40.000
80 - 3600
12-40 | 0.015-15
11 - 20
390
178
130
3.5
8
16
22
20
191
193
191
23
8
8
30
E81980_WV-M1,0x40-2_
E81980
WV-M1,0x40-2
M24x1.5
40.000
80 - 3600
12-40 | 0.015-15
11 - 20
390
178
130
3.5
8
16
22
20
191
193
191
23
8
8
30
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.