幫助
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
幫助
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
WV-M 1.25 - Speed Controls
Weforma
Deceleration Technology
Speed Controls
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/daempfungstechnik/oelbremsen/wv-m1.25_asmtab.prj},{NB=WV-M 1.25x1 E820110 (0 0)},{ARTNR=WV-M 1.25x1},{HUB=25.000},{GWNENN=33.000},{A=231.000},{B=198.000},{C=25.000},{D=5.000},{E=163.000},{BEZ=E820110},{INFO=bitte anklicken!},{VORSCHUBKRAFT=100 - 10000},{GESCHWINDIGKEIT=12-40 / 0.015-15},{FEDERKRAFT=35 - 100},{GEWICHT=950},{GW=M 33 x 1.5},{POSITION=0},{ZUBEHOER=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke
[mm]
VORSCHUBKRAFT
Speed force
[min.N - max.N]
GESCHWINDIGKEIT
Vorschubgeschwindigkeit -1/-2
[m/min -1 / m/min -2]
FEDERKRAFT
Return spring force
[min.N - max.N]
GEWICHT
Weight
[g]
GW
[mm]
ZUB1
ⁿ/ₐ
ZU1
ⁿ/ₐ
ZU2
ⁿ/ₐ
ZU3
ⁿ/ₐ
ZU4
ⁿ/ₐ
ZU5
ⁿ/ₐ
ZU6
ⁿ/ₐ
ZU7
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
WV-M 1.25x1 E820110
WV-M 1.25x1
E820110
25.000
100 - 10000
12-40 / 0.015-15
35 - 100
950
M 33 x 1.5
0,'ohne','assemblies\mini...
S23012H
S23014H
S23018H
S23012H + S23014H
S23012H + S23018H
S23014H + S23018H
S23012H + S23014H + S2301...
231.000
198.000
25.000
5.000
163.000
WV-M 1.25x2 E820120
WV-M 1.25x2
E820120
50.000
100 - 10000
12-40 / 0.015-15
35 - 100
1050
M 33 x 1.5
0,'ohne','assemblies\mini...
S23012H
S23014H
S23018H
S23012H + S23014H
S23012H + S23018H
S23014H + S23018H
S23012H + S23014H + S2301...
281.000
223.000
50.000
5.000
188.000
WV-M 1.25x3 E820130
WV-M 1.25x3
E820130
75.000
100 - 10000
12-40 / 0.015-15
35 - 100
1150
M 33 x 1.5
0,'ohne','assemblies\mini...
S23012H
S23014H
S23018H
S23012H + S23014H
S23012H + S23018H
S23014H + S23018H
S23012H + S23014H + S2301...
331.000
248.000
75.000
5.000
213.000
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處