Catalog navigation
All catalogs
CAD model selection
Add for comparison
Selectable products: 52
Company
Weforma
Description
WS-PU/WD-PU - Dämpfungsplatten
Bill of material
170-12,5 2000x500
ARTNR
Artikelnummer
170-12,5 2000x500
INFO
Information
bitte anklicken!
FARBE
Farbe
dunkelgrün
DAUERLAST
stat. Dauerlast
0,170
N/mm
LASTBEREICH
dyn. Lastbereich
0,260
N/mm
LASTSPITZEN
Lastspitzen
3,5
N/mm
VERLUSTFAKTOR
mech. Verlustfaktor
0,13
EMODUL
stat. E-Modul
0,931
N/mm
EMODUL1
dyn. E-Modul
2,27
N/mm
STAUCHHAERTE
Stauchhärte bei 10% Verformung
0,170
N/mm
DRUCKVERFORMUNG
Druckverformungsrest
<5
%
REISSFESTIGKEIT
Reißfestigkeit
>1,25
N/mm
REISSDEHNUNG
Reißdehnung
>400 %
RUECKPRALL
Rückplallelastizität
50 %
WIDERSTAND
Spez. Durchgangswiderstand
>10 Ohm*cm
WAERME
Wärmeleitfähigkeit
0,08
W/m*k
Previews
3D
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices