幫助
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
幫助
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
WPS-F - Pallet Stopper
Weforma
Transfer Technology
Pallet Stopper
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/transfertechnik/palettenstopper/wpsf_asmtab.prj},{NB=PSF90250-15(0)},{ARTNR=PSF90250-15},{HUB=15.000},{A=92.000},{B=38.500},{C=37.500},{M=40.000},{N=15.500},{P=12.500},{R=60.000},{FORM=1.000},{BEZ=WPS-F250-15},{INFO=bitte anklicken!},{GESCHWINDIGK6=6 m/min},{GESCHWINDIGK9=9 m/min},{GESCHWINDIGK12=12 m/min},{GESCHWINDIGK18=18 m/min},{GESCHWINDIGK24=24 m/min},{GESCHWINDIGK30=30 m/min},{GESCHWINDIGK40=40 m/min},{MASSE6=450 kg},{MASSE9=350 kg},{MASSE12=280 kg},{MASSE18=230 kg},{MASSE24=130 kg},{MASSE30=70 kg},{MASSE40=50 kg},{SEN1=0, 'ohne', 'assemblies/x.bmp', 1, 'N10','zubehoer/sensoren.bmp',2,'N11','zubehoer/sensoren.bmp',3,'N15','zubehoer/sensoren.bmp',4,'N16','zubehoer/sensoren.bmp'},{SE1=N10},{SE2=N11},{SE3=N15},{SE4=N16},{SENSOR=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
GESCHWINDIGK6
speed
[m/min]
GESCHWINDIGK9
speed
[m/min]
GESCHWINDIGK12
speed
[m/min]
GESCHWINDIGK18
speed
[m/min]
GESCHWINDIGK24
speed
[m/min]
GESCHWINDIGK30
speed
[m/min]
GESCHWINDIGK40
speed
[m/min]
MASSE6
Mass
[kg]
MASSE9
Mass
[kg]
MASSE12
Mass
[kg]
MASSE18
Mass
[kg]
MASSE24
Mass
[kg]
MASSE30
Mass
[kg]
MASSE40
Mass
[kg]
HUB
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
PSF90250-9
PSF90250-9
WPS-F250-9
6 m/min
9 m/min
12 m/min
18 m/min
24 m/min
30 m/min
40 m/min
450 kg
350 kg
280 kg
230 kg
130 kg
70 kg
50 kg
9.000
78.000
38.500
31.500
PSF90250-15
PSF90250-15
WPS-F250-15
6 m/min
9 m/min
12 m/min
18 m/min
24 m/min
30 m/min
40 m/min
450 kg
350 kg
280 kg
230 kg
130 kg
70 kg
50 kg
15.000
92.000
38.500
37.500
PSF90250-25
PSF90250-25
WPS-F250-25
6 m/min
9 m/min
12 m/min
18 m/min
24 m/min
30 m/min
40 m/min
450 kg
350 kg
280 kg
230 kg
130 kg
70 kg
50 kg
25.000
108.000
50.000
49.500
PSF90400-10
PSF90400-10
WPS-F400-10
6 m/min
9 m/min
12 m/min
18 m/min
24 m/min
30 m/min
40 m/min
850 kg
850 kg
850 kg
850 kg
500 kg
300 kg
220 kg
10.000
80.000
38.500
33.500
PSF90400-20
PSF90400-20
WPS-F400-20
6 m/min
9 m/min
12 m/min
18 m/min
24 m/min
30 m/min
40 m/min
850 kg
850 kg
850 kg
850 kg
500 kg
300 kg
220 kg
20.000
95.000
45.000
39.500
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處