피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
WPS-F - Pallet Stopper
Weforma
Transfer Technology
Pallet Stopper
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/transfertechnik/palettenstopper/wpsf_asmtab.prj},{NB=PSF90250-15(0)},{ARTNR=PSF90250-15},{HUB=15.000},{A=92.000},{B=38.500},{C=37.500},{M=40.000},{N=15.500},{P=12.500},{R=60.000},{FORM=1.000},{BEZ=WPS-F250-15},{INFO=bitte anklicken!},{GESCHWINDIGK6=6 m/min},{GESCHWINDIGK9=9 m/min},{GESCHWINDIGK12=12 m/min},{GESCHWINDIGK18=18 m/min},{GESCHWINDIGK24=24 m/min},{GESCHWINDIGK30=30 m/min},{GESCHWINDIGK40=40 m/min},{MASSE6=450 kg},{MASSE9=350 kg},{MASSE12=280 kg},{MASSE18=230 kg},{MASSE24=130 kg},{MASSE30=70 kg},{MASSE40=50 kg},{SEN1=0, 'ohne', 'assemblies/x.bmp', 1, 'N10','zubehoer/sensoren.bmp',2,'N11','zubehoer/sensoren.bmp',3,'N15','zubehoer/sensoren.bmp',4,'N16','zubehoer/sensoren.bmp'},{SE1=N10},{SE2=N11},{SE3=N15},{SE4=N16},{SENSOR=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
GESCHWINDIGK6
speed
[m/min]
GESCHWINDIGK9
speed
[m/min]
GESCHWINDIGK12
speed
[m/min]
GESCHWINDIGK18
speed
[m/min]
GESCHWINDIGK24
speed
[m/min]
GESCHWINDIGK30
speed
[m/min]
GESCHWINDIGK40
speed
[m/min]
MASSE6
Mass
[kg]
MASSE9
Mass
[kg]
MASSE12
Mass
[kg]
MASSE18
Mass
[kg]
MASSE24
Mass
[kg]
MASSE30
Mass
[kg]
MASSE40
Mass
[kg]
HUB
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
PSF90250-9
PSF90250-9
WPS-F250-9
6 m/min
9 m/min
12 m/min
18 m/min
24 m/min
30 m/min
40 m/min
450 kg
350 kg
280 kg
230 kg
130 kg
70 kg
50 kg
9.000
78.000
38.500
31.500
PSF90250-15
PSF90250-15
WPS-F250-15
6 m/min
9 m/min
12 m/min
18 m/min
24 m/min
30 m/min
40 m/min
450 kg
350 kg
280 kg
230 kg
130 kg
70 kg
50 kg
15.000
92.000
38.500
37.500
PSF90250-25
PSF90250-25
WPS-F250-25
6 m/min
9 m/min
12 m/min
18 m/min
24 m/min
30 m/min
40 m/min
450 kg
350 kg
280 kg
230 kg
130 kg
70 kg
50 kg
25.000
108.000
50.000
49.500
PSF90400-10
PSF90400-10
WPS-F400-10
6 m/min
9 m/min
12 m/min
18 m/min
24 m/min
30 m/min
40 m/min
850 kg
850 kg
850 kg
850 kg
500 kg
300 kg
220 kg
10.000
80.000
38.500
33.500
PSF90400-20
PSF90400-20
WPS-F400-20
6 m/min
9 m/min
12 m/min
18 m/min
24 m/min
30 m/min
40 m/min
850 kg
850 kg
850 kg
850 kg
500 kg
300 kg
220 kg
20.000
95.000
45.000
39.500
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.