幫助
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
幫助
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
wps-e - elektrischer Palettenstopper
Weforma
Transfer Technology
Pallet Stopper
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/transfertechnik/palettenstopper/wps-e_asmtab.prj},{NB= 0 PSE-100},{ARTNR=PSE-100},{BEZ=WPS-E100},{INFO=bitte anklicken!},{HUB=20.000},{POSITION=0},{A=149.500},{B=149.500},{C=119.500},{D=65.000},{E=39.000},{F=10.000},{G=38.500},{H=8.600},{I=50.000},{J=18.000},{K=24.000},{GW=M6},{SPEED6=3-100},{SPEED9=3-70},{SPEED12=3-60},{SPEED18=3-50},{SPEED24=3-45},{SPEED30=3-30},{SPEED36=3-20},{SPEED50=3-10},{MASSE=3-100},{REIBUNG=0,07},{ANTRIEB=min.6N},{GWNENN=6.000},{X=3.000},{TYP=1.000},{PPATH=assemblies/wps-e_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
HUB
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
GW
ⁿ/ₐ
SPEED6
Geschwindigkeit 6m/min
[m/min]
SPEED9
Geschwindigkeit 9m/min
[m/min]
SPEED12
Geschwindigkeit 12m/min
[m/min]
SPEED18
Geschwindigkeit 18m/min
[m/min]
SPEED24
Geschwindigkeit 24m/min
[m/min]
SPEED30
Geschwindigkeit 30m/min
[m/min]
SPEED36
Geschwindigkeit 36m/min
[m/min]
SPEED50
Geschwindigkeit 50m/min
[m/min]
MASSE
Masse
[kg]
REIBUNG
Reibung
[µ]
ANTRIEB
Antriebskraft
[N]
GWNENN
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
0 PSE-20
PSE-20
WPS-E20
8.500
133.000
116.500
98.000
60.000
36.500
8.000
25.000
8.600
46.000
10.000
24.000
M6
0,25-15
0,25-10
0,25-9
0,25-7
0,26-6
0,25-4
0,25-2
0,25-1
0,25-15
0,07
min. 3N
6.000
1.000
1.000
0 PSE-50
PSE-50
WPS-E50
17.500
144.000
116.500
98.000
60.000
36.500
10.000
36.000
8.600
46.000
18.000
24.000
M6
3-60
3-40
3-35
3-30
3-24
3-18
3-10
3-5
3-60
0,07
min. 6N
6.000
2.000
1.000
0 PSE-100
PSE-100
WPS-E100
20.000
149.500
149.500
119.500
65.000
39.000
10.000
38.500
8.600
50.000
18.000
24.000
M6
3-100
3-70
3-60
3-50
3-45
3-30
3-20
3-10
3-100
0,07
min.6N
6.000
3.000
1.000
0 PSED-20
PSED-20
WPS-ED20
8.500
138.000
116.500
98.000
60.000
36.500
8.000
30.000
8.600
46.000
30.000
24.000
M6
0,25-15
0,25-10
0,25-9
0,25-7
0,26-6
0,25-4
0,25-2
0,25-1
0,25-15
0,07
min. 3N
6.000
4.000
2.000
0 PSED-50
PSED-50
WPS-ED50
17.500
149.000
116.500
98.000
60.000
36.500
10.000
41.000
8.600
46.000
30.000
24.000
M6
3-60
3-40
3-35
3-30
3-24
3-18
3-10
3-5
3-60
0,07
min. 6N
6.000
5.000
2.000
0 PSED-100
PSED-100
WPS-ED100
20.000
154.500
119.500
102.000
65.000
39.000
15.000
43.500
8.600
50.000
34.000
24.000
M6
3-100
3-70
3-60
3-50
3-45
3-30
3-20
3-10
3-100
0,07
min.6N
6.000
6.000
2.000
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處