幫助
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
幫助
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
WN-M 3,0 - Shock Absorbers Emergency
Weforma
Deceleration Technology
Industrial Shock Absorbers
Emergency Shock Absorbers
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/daempfungstechnik/industriestossdaempfer/notfalldaempfer/wn-m_3.0_asmtab.prj},{NB=N26100WN-M 3,0x4(0)},{ARTNR=N26100},{HUB=100.000},{BEZ=WN-M 3,0x4},{INFO=bitte anklicken!},{GW=M85 x 2},{A=419},{B=275},{E=80},{E1=66},{F=25},{ENERGIEAUFNAHME=11700},{FEDERKRAFT=120 - 250},{GEWICHT=9},{AUSF1=1, 'Standard-Anschlagkappe', 'zubehoer/anschlagkappe_mega-line_3.0-4.0.bmp', 2, 'Anschlagkappe-Gummipuffer', 'zubehoer/anschlagkappe-gummi_mega-line_3.0-4.0.bmp',3,'Anschlagkappe-Stahl','zubehoer/anschlagkappe-stahl_mega-line_3.0-4.0.bmp'},{ZUBEHOER=0},{AUSFUEHRUNG=1},{POSITION=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
GW
[mm]
HUB
Stroke (max.)
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
ENERGIEAUFNAHME
Energy absorption
[Nm/HB (max.)]
FEDERKRAFT
Return spring force
[min. N - max. N]
GEWICHT
Weight
[kg]
N26000_WN-M 3,0x2-
N26000
WN-M 3,0x2
M85 x 2
50.000
319
225
80
66
25
5200
120 - 200
7
N26100_WN-M 3,0x4-
N26100
WN-M 3,0x4
M85 x 2
100.000
419
275
80
66
25
11700
120 - 250
9
N26200_WN-M 3,0x6-
N26200
WN-M 3,0x6
M85 x 2
150.000
569
325
80
66
25
18200
170 - 250
12
N26300_WN-M 3,0x8-
N26300
WN-M 3,0x8
M85 x 2
200.000
669
375
80
66
25
24700
170 - 250
15
N26400_WN-M 3,0x10-
N26400
WN-M 3,0x10
M85 x 2
250.000
769
425
80
66
25
31200
170 - 280
20
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處