您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
幫助
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
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
WN-M 1,25-2,0 - Shock Absorbers Emergency
Weforma
Deceleration Technology
Industrial Shock Absorbers
Emergency Shock Absorbers
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/daempfungstechnik/industriestossdaempfer/notfalldaempfer/wn-m_1.25-2.0_asmtab.prj},{NB=N24000WN-M1,5x1(01)},{ARTNR=N24000},{DAEMPF=2.000},{HUB1=37.300},{DA=85.000},{Q=34.000},{X=0.000},{Y=16.000},{T=77.000},{STEIGUNG=2.000},{KSTVAR=150.000},{GWNENN=45.000},{HUB=25.000},{BEZ=WN-M1,5x1},{INFO=bitte anklicken!},{GW=M45 x 2},{AUSF1=1, 'Standard-Anschlagkappe','zubehoer/anschlagkappe-stahl_mega-line_1.25-2.0.bmp', 2, '\"A\" - Anschlagkappe-PU','zubehoer/anschlagkappe-gummi_mega-line_1.25-2.0.bmp'},{AUSFUEHRUNG=1},{ZUBEHOER=0},{POSITION=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
GW
Thread
[mm]
HUB
Stroke (max.)
[mm]
ENERGIEAUFNAHME
Energy absorption
[Nm/HB (max.)]
FEDERKRAFT
Return spring force
[min. N - max. N]
DREHMOMENT
Torque
[Nm (max.)]
GEWICHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
N23000_WN-M1,25x1-
N23000
WN-M1,25x1
M32 x 1.5
25.000
600
30 - 50
40
0.45
138
85
29
21
16
30
N23000H_WN-M1,25x1H-
N23000H
WN-M1,25x1H
M33 x 1.5
25.000
600
30 - 50
40
0.45
138
85
29
21
16
30
N23000L_WN-M1,25x1L-
N23000L
WN-M1,25x1L
M36 x 1.5
25.000
600
30 - 50
40
0.45
138
85
29
21
16
30
N23000U_WN-M1,25x1U-
N23000U
WN-M1,25x1U
1 1/4-12 UNF
25.000
600
30 - 50
40
0.45
138
85
29
21
16
30
N230000UF_WN-M1,25x1UF-
N230000UF
WN-M1,25x1UF
1 3/8-12 UNF
25.000
600
30 - 50
40
0.45
138
85
29
21
16
30
N23100_WN-M1,25x2-
N23100
WN-M1,25x2
M32 x 1.5
50.000
1000
23 - 50
40
0.55
188
110
29
21
16
30
N23100H_WN-M1,25x2H-
N23100H
WN-M1,25x2H
M33 x 1.5
50.000
1000
23 - 50
40
0.55
188
110
29
21
16
30
N23100L_WN-M1,25x2L-
N23100L
WN-M1,25x2L
M36 x 1.5
50.000
1000
23 - 50
40
0.55
188
110
29
21
16
30
N23100U_WN-M1,25x2U-
N23100U
WN-M1,25x2U
1 1/4-12 UNF
50.000
1000
23 - 50
40
0.55
188
110
29
21
16
30
N23100UF_WN-M1,25x2UF-
N23100UF
WN-M1,25x2UF
1 3/8-12 UNF
50.000
1000
23 - 50
40
0.55
188
110
29
21
16
30
N23200_WN-M1,25x3-
N23200
WN-M1,25x3
M32x1.5
75.000
1200
15 - 100
40
0,70
243
140
29
21
16
30
N23200H_WN-M1,25x3H-
N23200H
WN-M1,25x3H
M33x1.5
75.000
1200
15 - 100
40
0,70
243
140
29
21
16
30
N23200L_WN-M1,25x3L-
N23200L
WN-M1,25x3L
M36x1.5
75.000
1200
15 - 100
40
0,70
243
140
29
21
16
30
N23200UF_WN-M1,25x3UF-
N23200UF
WN-M1,25x3UF
1 3/8-12 UNF
75.000
1200
15 - 100
40
0,70
243
140
29
21
16
30
N23200U_WN-M1,25x3U-
N23200U
WN-M1,25x3U
1 1/4-12 UNF
75.000
1200
15 - 100
40
0,70
243
140
29
21
16
30
N23300_WN-M1,25x4-
N23300
WN-M1,25x4
M32x1.5
100.000
1400
23 - 50
40
0,85
306
154
29
21
16
30
N23300L_WN-M1,25x4L-
N23300L
WN-M1,25x4L
M36x1.5
100.000
1400
23 - 50
40
0,85
306
154
29
21
16
30
N23300R_WN-M1,25x4R-
N23300R
WN-M1,25x4R
M42x3
100.000
1400
23 - 50
40
0,85
306
154
29
21
16
36
N23300H_WN-M1,25x4H-
N23300H
WN-M1,25x4H
M33x1.5
100.000
1400
23 - 50
40
0,85
306
154
29
21
16
30
N24000U_WN-M1,5x1U-
N24000U
WN-M1,5x1U
1 3/4-12 UNF
25.000
1400
50 - 70
40
0.95
148
89
39.6
31
25
41
N24000_WN-M1,5x1-
N24000
WN-M1,5x1
M45 x 2
25.000
1400
50 - 70
40
0.95
148
89
39.6
31
25
41
N24000K_WN-M1,5x1K-
N24000K
WN-M1,5x1K
M42 x 1.5
25.000
1400
50 - 70
40
0.95
148
89
39.6
31
25
41
N24000L_WN-M1,5x1L-
N24000L
WN-M1,5x1L
M45 x 1.5
25.000
1400
50 - 70
40
0.95
148
89
39.6
31
25
41
N24100U_WN-M1,5x2U-
N24100U
WN-M1,5x2U
1 3/4-12 UNF
50.000
2500
35 - 70
40
1.1
198
114
39.6
31
25
41
N24100_WN-M1,5x2-
N24100
WN-M1,5x2
M45 x 2
50.000
2500
35 - 70
40
1.1
198
114
39.6
31
25
41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處