피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
WM-ZL - WM-ZL
Weforma
Deceleration Technology
Deceleration Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/daempfungstechnik/daempfungszylinder/wm-zl_asmtab.prj},{NB=ZL84400WM-ZL2-400(00)},{ARTNR=ZL84400},{HUB=400.000},{A=1345.000},{B=919.000},{C=10.000},{D1=28.000},{D2=8.000},{E=8.000},{L=16.000},{GWNENN1=8.000},{GWNENN2=20.000},{BEZ=WM-ZL2-400},{INFO=bitte anklicken!},{DRUCKKRAFT=1800},{DRUCKSCHWENK=3100},{ZUBEHOER=0},{POSITION=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
DRUCKKRAFT
max. compressive force
[N]
DRUCKSCHWENK
max. compressive force (clevis mounting)
[N]
HUB
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
GW1
ⁿ/ₐ
GW2
ⁿ/ₐ
ZL84050_WM-ZL2-050-
ZL84050
WM-ZL2-050
3100
3100
50.000
295.000
219.000
10.000
28.000
8.000
16.000
M8
M20x1.5
ZL84075_WM-ZL2-075-
ZL84075
WM-ZL2-075
3100
3100
75.000
370.000
269.000
10.000
28.000
8.000
16.000
M8
M20x1.5
ZL84100_WM-ZL2-100-
ZL84100
WM-ZL2-100
3100
3100
100.000
445.000
319.000
10.000
28.000
8.000
16.000
M8
M20x1.5
ZL84150_WM-ZL2-150-
ZL84150
WM-ZL2-150
3100
3100
150.000
595.000
419.000
10.000
28.000
8.000
16.000
M8
M20x1.5
ZL84200_WM-ZL2-200-
ZL84200
WM-ZL2-200
3100
3100
200.000
745.000
519.000
10.000
28.000
8.000
16.000
M8
M20x1.5
ZL84250_WM-ZL2-250-
ZL84250
WM-ZL2-250
3100
3100
250.000
895.000
619.000
10.000
28.000
8.000
16.000
M8
M20x1.5
ZL84300_WM-ZL2-300-
ZL84300
WM-ZL2-300
2800
3100
300.000
1035.000
719.000
10.000
28.000
8.000
16.000
M8
M20x1.5
ZL84350_WM-ZL2-350-
ZL84350
WM-ZL2-350
2300
3100
350.000
1195.000
819.000
10.000
28.000
8.000
16.000
M8
M20x1.5
ZL84400_WM-ZL2-400-
ZL84400
WM-ZL2-400
1800
3100
400.000
1345.000
919.000
10.000
28.000
8.000
16.000
M8
M20x1.5
ZL85100_WM-ZL3-100-
ZL85100
WM-ZL3-100
10000
10000
100.000
485.000
350.000
10.000
35.000
14.000
25.000
M10
M25x1.5
ZL85150_WM-ZL3-150-
ZL85150
WM-ZL3-150
10000
10000
150.000
635.000
450.000
10.000
35.000
14.000
25.000
M10
M25x1.5
ZL85200_WM-ZL3-200-
ZL85200
WM-ZL3-200
10000
10000
200.000
785.000
550.000
10.000
35.000
14.000
25.000
M10
M25x1.5
ZL85300_WM-ZL3-300-
ZL85300
WM-ZL3-300
10000
10000
300.000
1085.000
750.000
10.000
35.000
14.000
25.000
M10
M25x1.5
ZL85400_WM-ZL3-400-
ZL85400
WM-ZL3-400
10000
10000
400.000
1385.000
950.000
10.000
35.000
14.000
25.000
M10
M25x1.5
ZL84500_WM-ZL3-500-
ZL84500
WM-ZL3-500
8500
10000
500.000
1685.000
1150.000
10.000
35.000
14.000
25.000
M10
M25x1.5
ZL85600_WM-ZL3-600-
ZL85600
WM-ZL3-600
7200
9000
600.000
1985.000
1350.000
10.000
35.000
14.000
25.000
M10
M25x1.5
ZL85700_WM-ZL3-700-
ZL85700
WM-ZL3-700
5000
7000
700.000
2285.000
1550.000
10.000
35.000
14.000
25.000
M10
M25x1.5
ZL85800_WM-ZL3-800-
ZL85800
WM-ZL3-800
4000
5500
800.000
2585.000
1750.000
10.000
35.000
14.000
25.000
M10
M25x1.5
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.