피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
WM-VD36 - Double-Acting Speed Controls
Weforma
Deceleration Technology
Speed Controls
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/daempfungstechnik/oelbremsen/wm-vd36_ksgs_asmtab.prj},{NB=wm-vd_WM-VD36-150-A1},{ARTNR=82600A},{BEZ=WM-VD36-150-A},{INFO=bitte anklicken!},{A=450.000},{B=300.000},{HUB=150.000},{POSITION=1},{L=153.300},{ZUG=4000},{DRUCK=2000},{ZUGDRUCK=60},{GEWICHT=520},{PPATH=../industriestossdaempfer/assemblies/wm-vd_ksgs/wm-vd_ksgs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
[mm]
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
HUB
[mm]
L
[mm]
ZUG
Zug
[N max.]
DRUCK
force
[N max.]
ZUGDRUCK
Zug - Druck
[N min.]
GEWICHT
Weight
[g]
82500A_WM-VD36-050-A
82500A
WM-VD36-050-A
250.000
200.000
50.000
53.300
4000
4000
60
420
82500B_WM-VD36-050-B
82500B
WM-VD36-050-B
250.000
200.000
50.000
53.300
4000
4000
60
420
82500C_WM-VD36-050-C
82500C
WM-VD36-050-C
250.000
200.000
50.000
53.300
4000
4000
60
420
82550A_WM-VD36-100-A
82550A
WM-VD36-100-A
350.000
250.000
100.000
103.300
4000
3500
60
470
82550B_WM-VD36-100-B
82550B
WM-VD36-100-B
350.000
250.000
100.000
103.300
4000
3500
60
470
82550C_WM-VD36-100-C
82550C
WM-VD36-100-C
350.000
250.000
100.000
103.300
4000
3500
60
470
82600A_WM-VD36-150-A
82600A
WM-VD36-150-A
450.000
300.000
150.000
153.300
4000
2000
60
520
82600B_WM-VD36-150-B
82600B
WM-VD36-150-B
450.000
300.000
150.000
153.300
4000
2000
60
520
82600C_WM-VD36-150-C
82600C
WM-VD36-150-C
450.000
300.000
150.000
153.300
4000
2000
60
520
82650A_WM-VD36-200-A
82650A
WM-VD36-200-A
550.000
350.000
200.000
203.300
4000
1800
60
570
82650B_WM-VD36-200-B
82650B
WM-VD36-200-B
550.000
350.000
200.000
203.300
4000
1800
60
570
82650C_WM-VD36-200-C
82650C
WM-VD36-200-C
550.000
350.000
200.000
203.300
4000
1800
60
570
82700A_WM-VD36-250-A
82700A
WM-VD36-250-A
650.000
400.000
250.000
258.300
4000
1500
60
650
82700B_WM-VD36-250-B
82700B
WM-VD36-250-B
650.000
400.000
250.000
258.300
4000
1500
60
650
82700C_WM-VD36-250-C
82700C
WM-VD36-250-C
650.000
400.000
250.000
258.300
4000
1500
60
650
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.