幫助
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
幫助
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
WM-VD32-K0G0 - Double-Acting Speed Controls
Weforma
Deceleration Technology
Speed Controls
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/daempfungstechnik/oelbremsen/wm-vd32-k0g0_asmtab.prj},{NB=829100CWM-VD32-100-K0G0-C-(01)},{ARTNR=829100C},{L=103.000},{GWNENN=8.000},{HUB=100.000},{A1=325.000},{A2=350.000},{B=225.000},{C=290.000},{D=190.000},{T=12.000},{BEZ=WM-VD32-100-K0G0-C},{INFO=bitte anklicken!},{ZUG=2000},{DRUCK=1700},{ZUGDRUCK=40},{GESCHWINDIGKEIT=0.015 - 40},{GEWICHT=470},{POSITION=1},{ZUBEHOER=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
ZUG
Zug
[N max.]
DRUCK
force
[N max.]
ZUGDRUCK
Zug - Druck
[N min.]
GESCHWINDIGKEIT
Speed rate
[m/min]
GEWICHT
[g]
GW
[mm]
HUB
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
829050AWM-VD32-050-K0G0-A...
829050A
WM-VD32-050-K0G0-A
2000
2000
40
0.015 - 40
370
M8
50.000
225.000
250.000
175.000
190.000
140.000
829050BWM-VD32-050-K0G0-B...
829050B
WM-VD32-050-K0G0-B
2000
2000
40
0.015 - 40
370
M8
50.000
225.000
250.000
175.000
190.000
140.000
829050CWM-VD32-050-K0G0-C...
829050C
WM-VD32-050-K0G0-C
2000
2000
40
0.015 - 40
370
M8
50.000
225.000
250.000
175.000
190.000
140.000
829075AWM-VD32-075-K0G0-A...
829075A
WM-VD32-075-K0G0-A
2000
2000
40
0.015 - 40
420
M8
75.000
275.000
300.000
200.000
235.000
165.000
829075BWM-VD32-075-K0G0-B...
829075B
WM-VD32-075-K0G0-B
2000
2000
40
0.015 - 40
420
M8
75.000
275.000
300.000
200.000
235.000
165.000
829075CWM-VD32-075-K0G0-C...
829075C
WM-VD32-075-K0G0-C
2000
2000
40
0.015 - 40
420
M8
75.000
275.000
300.000
200.000
235.000
165.000
829100AWM-VD32-100-K0G0-A...
829100A
WM-VD32-100-K0G0-A
2000
1700
40
0.015 - 40
470
M8
100.000
325.000
350.000
225.000
290.000
190.000
829100BWM-VD32-100-K0G0-B...
829100B
WM-VD32-100-K0G0-B
2000
1700
40
0.015 - 40
470
M8
100.000
325.000
350.000
225.000
290.000
190.000
829100CWM-VD32-100-K0G0-C...
829100C
WM-VD32-100-K0G0-C
2000
1700
40
0.015 - 40
470
M8
100.000
325.000
350.000
225.000
290.000
190.000
829150AWM-VD32-150-K0G0-A...
829150A
WM-VD32-150-K0G0-A
2000
1400
40
0.015 - 40
570
M8
150.000
425.000
450.000
275.000
390.000
240.000
829150BWM-VD32-150-K0G0-B...
829150B
WM-VD32-150-K0G0-B
2000
1400
40
0.015 - 40
570
M8
150.000
425.000
450.000
275.000
390.000
240.000
829150CWM-VD32-150-K0G0-C...
829150C
WM-VD32-150-K0G0-C
2000
1400
40
0.015 - 40
570
M8
150.000
425.000
450.000
275.000
390.000
240.000
829200AWM-VD32-200-K0G0-A...
829200A
WM-VD32-200-K0G0-A
2000
1000
40
0.015 - 40
670
M8
200.000
525.000
550.000
325.000
490.000
290.000
829200BWM-VD32-200-K0G0-B...
829200B
WM-VD32-200-K0G0-B
2000
1000
40
0.015 - 40
670
M8
200.000
525.000
550.000
325.000
490.000
290.000
829200CWM-VD32-200-K0G0-C...
829200C
WM-VD32-200-K0G0-C
2000
1000
40
0.015 - 40
670
M8
200.000
525.000
550.000
325.000
490.000
290.000
829250AWM-VD32-250-K0G0-A...
829250A
WM-VD32-250-K0G0-A
2000
600
40
0.015 - 40
770
M8
250.000
625.000
650.000
375.000
590.000
340.000
829250BWM-VD32-250-K0G0-B...
829250B
WM-VD32-250-K0G0-B
2000
600
40
0.015 - 40
770
M8
250.000
625.000
650.000
375.000
590.000
340.000
829250CWM-VD32-250-K0G0-C...
829250C
WM-VD32-250-K0G0-C
2000
600
40
0.015 - 40
770
M8
250.000
625.000
650.000
375.000
590.000
340.000
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處