피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
WM-VD32-K0G0 - Double-Acting Speed Controls
Weforma
Deceleration Technology
Speed Controls
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/daempfungstechnik/oelbremsen/wm-vd32-k0g0_asmtab.prj},{NB=829100CWM-VD32-100-K0G0-C-(01)},{ARTNR=829100C},{L=103.000},{GWNENN=8.000},{HUB=100.000},{A1=325.000},{A2=350.000},{B=225.000},{C=290.000},{D=190.000},{T=12.000},{BEZ=WM-VD32-100-K0G0-C},{INFO=bitte anklicken!},{ZUG=2000},{DRUCK=1700},{ZUGDRUCK=40},{GESCHWINDIGKEIT=0.015 - 40},{GEWICHT=470},{POSITION=1},{ZUBEHOER=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
ZUG
Zug
[N max.]
DRUCK
force
[N max.]
ZUGDRUCK
Zug - Druck
[N min.]
GESCHWINDIGKEIT
Speed rate
[m/min]
GEWICHT
[g]
GW
[mm]
HUB
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
829050AWM-VD32-050-K0G0-A...
829050A
WM-VD32-050-K0G0-A
2000
2000
40
0.015 - 40
370
M8
50.000
225.000
250.000
175.000
190.000
140.000
829050BWM-VD32-050-K0G0-B...
829050B
WM-VD32-050-K0G0-B
2000
2000
40
0.015 - 40
370
M8
50.000
225.000
250.000
175.000
190.000
140.000
829050CWM-VD32-050-K0G0-C...
829050C
WM-VD32-050-K0G0-C
2000
2000
40
0.015 - 40
370
M8
50.000
225.000
250.000
175.000
190.000
140.000
829075AWM-VD32-075-K0G0-A...
829075A
WM-VD32-075-K0G0-A
2000
2000
40
0.015 - 40
420
M8
75.000
275.000
300.000
200.000
235.000
165.000
829075BWM-VD32-075-K0G0-B...
829075B
WM-VD32-075-K0G0-B
2000
2000
40
0.015 - 40
420
M8
75.000
275.000
300.000
200.000
235.000
165.000
829075CWM-VD32-075-K0G0-C...
829075C
WM-VD32-075-K0G0-C
2000
2000
40
0.015 - 40
420
M8
75.000
275.000
300.000
200.000
235.000
165.000
829100AWM-VD32-100-K0G0-A...
829100A
WM-VD32-100-K0G0-A
2000
1700
40
0.015 - 40
470
M8
100.000
325.000
350.000
225.000
290.000
190.000
829100BWM-VD32-100-K0G0-B...
829100B
WM-VD32-100-K0G0-B
2000
1700
40
0.015 - 40
470
M8
100.000
325.000
350.000
225.000
290.000
190.000
829100CWM-VD32-100-K0G0-C...
829100C
WM-VD32-100-K0G0-C
2000
1700
40
0.015 - 40
470
M8
100.000
325.000
350.000
225.000
290.000
190.000
829150AWM-VD32-150-K0G0-A...
829150A
WM-VD32-150-K0G0-A
2000
1400
40
0.015 - 40
570
M8
150.000
425.000
450.000
275.000
390.000
240.000
829150BWM-VD32-150-K0G0-B...
829150B
WM-VD32-150-K0G0-B
2000
1400
40
0.015 - 40
570
M8
150.000
425.000
450.000
275.000
390.000
240.000
829150CWM-VD32-150-K0G0-C...
829150C
WM-VD32-150-K0G0-C
2000
1400
40
0.015 - 40
570
M8
150.000
425.000
450.000
275.000
390.000
240.000
829200AWM-VD32-200-K0G0-A...
829200A
WM-VD32-200-K0G0-A
2000
1000
40
0.015 - 40
670
M8
200.000
525.000
550.000
325.000
490.000
290.000
829200BWM-VD32-200-K0G0-B...
829200B
WM-VD32-200-K0G0-B
2000
1000
40
0.015 - 40
670
M8
200.000
525.000
550.000
325.000
490.000
290.000
829200CWM-VD32-200-K0G0-C...
829200C
WM-VD32-200-K0G0-C
2000
1000
40
0.015 - 40
670
M8
200.000
525.000
550.000
325.000
490.000
290.000
829250AWM-VD32-250-K0G0-A...
829250A
WM-VD32-250-K0G0-A
2000
600
40
0.015 - 40
770
M8
250.000
625.000
650.000
375.000
590.000
340.000
829250BWM-VD32-250-K0G0-B...
829250B
WM-VD32-250-K0G0-B
2000
600
40
0.015 - 40
770
M8
250.000
625.000
650.000
375.000
590.000
340.000
829250CWM-VD32-250-K0G0-C...
829250C
WM-VD32-250-K0G0-C
2000
600
40
0.015 - 40
770
M8
250.000
625.000
650.000
375.000
590.000
340.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.