幫助
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
幫助
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
WM-GB-Typ 4 - WM-GB-Typ 4
Weforma
Deceleration Technology
Gas Springs
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/daempfungstechnik/gasfedern/wm-gb_typ_4_asmtab.prj},{NB=GBB28K100-4WM-GB-28K-100-4(00)},{ARTNR=GBB28K100-4},{HUB=100.000},{D=28.000},{A=387.000},{B=287.000},{C1=18.000},{C2=13.000},{E=10.000},{GWNENN1=10.000},{GWNENN2=10.000},{BEZ=WM-GB-28K-100-4},{INFO=bitte anklicken!},{KRAFT=50-1300},{BLOCKDRUCK=10000},{BLOCKZUG=10000},{ZUBEHOER=0},{POSITION=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke
[mm]
KRAFT
Nmin.-Nmax.
ⁿ/ₐ
BLOCKDRUCK
Locking force push
[Nmax.]
BLOCKZUG
Locking force pull
[Nmax.]
D
[mm]
A
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E
[mm]
GW1
[mm]
GW2
[mm]
GBB22K050-4_WM-GB-22K-050...
GBB22K050-4
WM-GB-22K-050-4
50.000
50-1300
7000
7000
22.000
233.000
18.000
13.000
10.000
M10x1
M10
GBB22K100-4_WM-GB-22K-100...
GBB22K100-4
WM-GB-22K-100-4
100.000
50-1300
7000
7000
22.000
383.000
18.000
13.000
10.000
M10x1
M10
GBB22K150-4_WM-GB-22K-150...
GBB22K150-4
WM-GB-22K-150-4
150.000
50-1300
7000
7000
22.000
533.000
18.000
13.000
10.000
M10x1
M10
GBB22K200-4_WM-GB-22K-200...
GBB22K200-4
WM-GB-22K-200-4
200.000
50-1300
7000
7000
22.000
683.000
18.000
13.000
10.000
M10x1
M10
GBB22K250-4_WM-GB-22K-250...
GBB22K250-4
WM-GB-22K-250-4
250.000
50-1300
7000
7000
22.000
833.000
18.000
13.000
10.000
M10x1
M10
GBB28K050-4_WM-GB-28K-050...
GBB28K050-4
WM-GB-28K-050-4
50.000
50-1300
10000
10000
28.000
237.000
18.000
13.000
10.000
M10x1
M10
GBB28K100-4_WM-GB-28K-100...
GBB28K100-4
WM-GB-28K-100-4
100.000
50-1300
10000
10000
28.000
387.000
18.000
13.000
10.000
M10x1
M10
GBB28K150-4_WM-GB-28K-150...
GBB28K150-4
WM-GB-28K-150-4
150.000
50-1300
10000
10000
28.000
537.000
18.000
13.000
10.000
M10x1
M10
GBB28K200-4_WM-GB-28K-200...
GBB28K200-4
WM-GB-28K-200-4
200.000
50-1300
10000
10000
28.000
687.000
18.000
13.000
10.000
M10x1
M10
GBB28K250-4_WM-GB-28K-250...
GBB28K250-4
WM-GB-28K-250-4
250.000
50-1300
10000
10000
28.000
837.000
18.000
13.000
10.000
M10x1
M10
GBB40050-4_WM-GB-40-050-4...
GBB40050-4
WM-GB-40-050-4
50.000
150-2600
12000
12000
40.000
239.000
20.000
15.000
14.000
M14x1.5
M14x1.5
GBB40100-4_WM-GB-40-100-4...
GBB40100-4
WM-GB-40-100-4
100.000
150-2600
12000
12000
40.000
389.000
20.000
15.000
14.000
M14x1.5
M14x1.5
GBB40150-4_WM-GB-40-150-4...
GBB40150-4
WM-GB-40-150-4
150.000
150-2600
12000
12000
40.000
539.000
20.000
15.000
14.000
M14x1.5
M14x1.5
GBB40200-4_WM-GB-40-200-4...
GBB40200-4
WM-GB-40-200-4
200.000
150-2600
12000
12000
40.000
689.000
20.000
15.000
14.000
M14x1.5
M14x1.5
GBB40250-4_WM-GB-40-250-4...
GBB40250-4
WM-GB-40-250-4
250.000
150-2600
12000
12000
40.000
989.000
20.000
15.000
14.000
M14x1.5
M14x1.5
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處