피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
WM-GB-Typ 3 - WM-GB-Typ 3
Weforma
Deceleration Technology
Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/daempfungstechnik/gasfedern/wm-gb_typ_3_asmtab.prj},{NB=GBB28250-3 100%_WM-GB-28-250-3 100%(00)},{ARTNR=GBB28250-3 100%},{HUB=250.000},{D=28.000},{E=8.000},{C1=16.000},{C2=8.000},{GWNENN1=8.000},{GWNENN2=8.000},{A=587.000},{B=337.000},{BEZ=WM-GB-28-250-3 100%},{INFO=bitte anklicken!},{KRAFT=50-1300},{A1=-},{A2=-},{A3=641},{BLOCKDRUCK=7000},{BOCKZUG=7000},{GW1=M8x1},{GW2=M8},{X=15},{ZUBEHOER=0},{POSITION=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke
[mm]
KRAFT
Nmin.-Nmax.
ⁿ/ₐ
A1
Progression 35%
[%]
A2
Progression 50%
[%]
A3
Progression 100%
[%]
BLOCKDRUCK
Locking force push
[Nmax.]
BOCKZUG
Locking force pull
[Nmax.]
D
[mm]
E
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
GW1
[mm]
GW2
[mm]
GBB22050-3 35%_WM-GB-22-0...
GBB22050-3 35%
WM-GB-22-050-3 35%
50.000
40-700
216
-
-
7000
-
22.000
8.000
16.000
8.000
M8x1
M8
GBB22050-3 50%_WM-GB-22-0...
GBB22050-3 50%
WM-GB-22-050-3 50%
50.000
40-700
-
206
-
7000
-
22.000
8.000
16.000
8.000
M8x1
M8
GBB22050-3 100%_WM-GB-22-...
GBB22050-3 100%
WM-GB-22-050-3 100%
50.000
40-700
-
-
196
7000
-
22.000
8.000
16.000
8.000
M8x1
M8
GBB22100-3 35%_WM-GB-22-1...
GBB22100-3 35%
WM-GB-22-100-3 35%
100.000
40-700
357
-
-
7000
-
22.000
8.000
16.000
8.000
M8x1
M8
GBB22100-3 50%_WM-GB-22-1...
GBB22100-3 50%
WM-GB-22-100-3 50%
100.000
40-700
-
338
-
7000
-
22.000
8.000
16.000
8.000
M8x1
M8
GBB22100-3 100%_WM-GB-22-...
GBB22100-3 100%
WM-GB-22-100-3 100%
100.000
40-700
-
-
317
7000
-
22.000
8.000
16.000
8.000
M8x1
M8
GBB22150-3 35%_WM-GB-22-1...
GBB22150-3 35%
WM-GB-22-150-3 35%
150.000
40-700
498.5
-
-
7000
-
22.000
8.000
16.000
8.000
M8x1
M8
GBB22150-3 50%_WM-GB-22-1...
GBB22150-3 50%
WM-GB-22-150-3 50%
150.000
40-700
-
470
-
7000
-
22.000
8.000
16.000
8.000
M8x1
M8
GBB22150-3 100%_WM-GB-22-...
GBB22150-3 100%
WM-GB-22-150-3 100%
150.000
40-700
-
-
439
7000
-
22.000
8.000
16.000
8.000
M8x1
M8
GBB22200-3 35%_WM-GB-22-2...
GBB22200-3 35%
WM-GB-22-200-3 35%
200.000
40-700
640
-
-
7000
-
22.000
8.000
16.000
8.000
M8x1
M8
GBB22200-3 50%_WM-GB-22-2...
GBB22200-3 50%
WM-GB-22-200-3 50%
200.000
40-700
-
602
-
7000
-
22.000
8.000
16.000
8.000
M8x1
M8
GBB22200-3 100%_WM-GB-22-...
GBB22200-3 100%
WM-GB-22-200-3 100%
200.000
40-700
-
-
560
7000
-
22.000
8.000
16.000
8.000
M8x1
M8
GBB22K050-3 35%_WM-GB-22K...
GBB22K050-3 35%
WM-GB-22K-050-3 35%
50.000
50-1300
254
-
-
7000
3380
22.000
10.000
18.000
13.000
M10x1
M10
GBB22K050-3 50%_WM-GB-22K...
GBB22K050-3 50%
WM-GB-22K-050-3 50%
50.000
50-1300
-
239
-
7000
3380
22.000
10.000
18.000
13.000
M10x1
M10
GBB22K050-3 100%_WM-GB-22...
GBB22K050-3 100%
WM-GB-22K-050-3 100%
50.000
50-1300
-
-
219
7000
3380
22.000
10.000
18.000
13.000
M10x1
M10
GBB22K100-3 35%_WM-GB-22K...
GBB22K100-3 35%
WM-GB-22K-100-3 35%
100.000
50-1300
427
-
-
7000
3380
22.000
10.000
18.000
13.000
M10x1
M10
GBB22K100-3 50%_WM-GB-22K...
GBB22K100-3 50%
WM-GB-22K-100-3 50%
100.000
50-1300
-
396
-
7000
3380
22.000
10.000
18.000
13.000
M10x1
M10
GBB22K100-3 100%_WM-GB-22...
GBB22K100-3 100%
WM-GB-22K-100-3 100%
100.000
50-1300
-
-
357
7000
3380
22.000
10.000
18.000
13.000
M10x1
M10
GBB22K150-3 35%_WM-GB-22K...
GBB22K150-3 35%
WM-GB-22K-150-3 35%
150.000
50-1300
600
-
-
7000
3380
22.000
10.000
18.000
13.000
M10x1
M10
GBB22K150-3 50%_WM-GB-22K...
GBB22K150-3 50%
WM-GB-22K-150-3 50%
150.000
50-1300
-
554
-
7000
3380
22.000
10.000
18.000
13.000
M10x1
M10
GBB22K150-3 100%_WM-GB-22...
GBB22K150-3 100%
WM-GB-22K-150-3 100%
150.000
50-1300
-
-
495
7000
3380
22.000
10.000
18.000
13.000
M10x1
M10
GBB22K200-3 35%_WM-GB-22K...
GBB22K200-3 35%
WM-GB-22K-200-3 35%
200.000
50-1300
773
-
-
7000
3380
22.000
10.000
18.000
13.000
M10x1
M10
GBB22K200-3 50%_WM-GB-22K...
GBB22K200-3 50%
WM-GB-22K-200-3 50%
200.000
50-1300
-
711
-
7000
3380
22.000
10.000
18.000
13.000
M10x1
M10
GBB22K200-3 100%_WM-GB-22...
GBB22K200-3 100%
WM-GB-22K-200-3 100%
200.000
50-1300
-
-
633
7000
3380
22.000
10.000
18.000
13.000
M10x1
M10
GBB22K250-3 35%_WM-GB-22K...
GBB22K250-3 35%
WM-GB-22K-250-3 35%
250.000
50-1300
946
-
-
7000
3380
22.000
10.000
18.000
13.000
M10x1
M10
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.