幫助
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
幫助
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
WG-RL - Metal cushions
Weforma
Vibration Technology
Metal cushions
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/schwingungstechnik/viso-line/wg-rl_asmtab.prj},{NB=RL20.2x13x6.3 WG-RL 20.2x13x6.3},{ARTNR=RL20.2x13x6.3},{BEZ=WG-RL 20.2x13x6.3},{INFO=bitte anklicken!},{D1=20.200},{H1=13.000},{D=6.300},{D2=11.000},{H2=6.000},{HERTZ=15 - 20},{HUB=3.000},{PPATH=assemblies/wg-rl/wg-rl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
H2
[mm]
HERTZ
natural frequency
[Hz]
HUB
Stroke
[mm]
RL20x12.5x5.4 WG-RL 20x12...
RL20x12.5x5.4
WG-RL 20x12.5x5.4
20.000
12.500
5.400
9.500
5.500
15 - 20
2.800
RL20.2x13x6.3 WG-RL 20.2x...
RL20.2x13x6.3
WG-RL 20.2x13x6.3
20.200
13.000
6.300
11.000
6.000
15 - 20
3.000
RL25x15.5x6.9 WG-RL 25x15...
RL25x15.5x6.9
WG-RL 25x15.5x6.9
25.000
15.500
6.900
12.000
8.500
15 - 20
3.500
RL35.5x20x9.9 WG-RL 35.5x...
RL35.5x20x9.9
WG-RL 35.5x20x9.9
35.500
20.000
9.900
16.000
11.000
15 - 20
6.000
RL52.5x23x11.2 WG-RL 52.5...
RL52.5x23x11.2
WG-RL 52.5x23x11.2
52.500
23.000
11.200
18.000
10.000
15 - 20
7.000
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處