幫助
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
幫助
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
WG-GI - Metal cushions
Weforma
Vibration Technology
Metal cushions
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/schwingungstechnik/viso-line/wg-gi_asmtab.prj},{NB=GI40x17 WG-GI 40x17},{ARTNR=GI40x17},{BEZ=WG-GI 40x17},{INFO=bitte anklicken!},{D1=40.000},{H=17.000},{D2=34.500},{GWNENN=6.000},{GW=M6},{HERTZ=15 - 20},{HUB=4.8},{PPATH=assemblies/wg-gi/wg-gi_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
GWNENN
[mm]
GW
[mm]
HERTZ
natural frequency
[Hz]
HUB
Stroke
ⁿ/ₐ
GI28x17.5 WG-GI 28x17.5
GI28x17.5
WG-GI 28x17.5
28.000
17.500
23.600
6.000
M6
15 - 20
4.2
GI40x17 WG-GI 40x17
GI40x17
WG-GI 40x17
40.000
17.000
34.500
6.000
M6
15 - 20
4.8
GI45x22 WG-GI 45x22
GI45x22
WG-GI 45x22
45.000
22.000
40.000
8.000
M8
15 - 20
5.6
GI58x22 WG-GI 58x22
GI58x22
WG-GI 58x22
58.000
22.000
53.600
8.000
M8
15 - 20
6.3
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處