피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
WG-GI - Metal cushions
Weforma
Vibration Technology
Metal cushions
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/schwingungstechnik/viso-line/wg-gi_asmtab.prj},{NB=GI40x17 WG-GI 40x17},{ARTNR=GI40x17},{BEZ=WG-GI 40x17},{INFO=bitte anklicken!},{D1=40.000},{H=17.000},{D2=34.500},{GWNENN=6.000},{GW=M6},{HERTZ=15 - 20},{HUB=4.8},{PPATH=assemblies/wg-gi/wg-gi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
GWNENN
[mm]
GW
[mm]
HERTZ
natural frequency
[Hz]
HUB
Stroke
ⁿ/ₐ
GI28x17.5 WG-GI 28x17.5
GI28x17.5
WG-GI 28x17.5
28.000
17.500
23.600
6.000
M6
15 - 20
4.2
GI40x17 WG-GI 40x17
GI40x17
WG-GI 40x17
40.000
17.000
34.500
6.000
M6
15 - 20
4.8
GI45x22 WG-GI 45x22
GI45x22
WG-GI 45x22
45.000
22.000
40.000
8.000
M8
15 - 20
5.6
GI58x22 WG-GI 58x22
GI58x22
WG-GI 58x22
58.000
22.000
53.600
8.000
M8
15 - 20
6.3
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.