幫助
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
幫助
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
WG-BU - Metal cushions
Weforma
Vibration Technology
Metal cushions
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/schwingungstechnik/viso-line/wg-bu_asmtab.prj},{NB=BU21.3x5.5x10.8 WG-BU 21.3x5.5x10.8},{ARTNR=BU21.3x5.5x10.8},{BEZ=WG-BU 21.3x5.5x10.8},{INFO=bitte anklicken!},{D1=21.300},{H1=5.500},{D=10.800},{D2=15.500},{H2=3.500},{HERTZ=30 - 50},{HUB=0.600},{PPATH=assemblies/wg-bu/wg-bu_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
H2
[mm]
HERTZ
natural frequency
[Hz]
HUB
Stroke
[mm]
BU17x5.5x8.2 WG-BU 17x5.5...
BU17x5.5x8.2
WG-BU 17x5.5x8.2
17.000
5.500
8.200
12.700
3.500
30 - 50
0.200
BU21.3x5.5x10.8 WG-BU 21....
BU21.3x5.5x10.8
WG-BU 21.3x5.5x10.8
21.300
5.500
10.800
15.500
3.500
30 - 50
0.600
BU24.5x6.5x13.5 WG-BU 24....
BU24.5x6.5x13.5
WG-BU 24.5x6.5x13.5
24.500
6.500
13.500
17.800
4.500
30 - 50
0.700
BU29.6x7.5x17.8 WG-BU 29....
BU29.6x7.5x17.8
WG-BU 29.6x7.5x17.8
29.600
7.500
17.800
22.700
5.000
30 - 50
1.600
BU36.6x7.5x21.6 WG-BU 36....
BU36.6x7.5x21.6
WG-BU 36.6x7.5x21.6
36.600
7.500
21.600
27.800
5.000
30 - 50
1.700
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處