피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
WCB - Crane Buffers
Weforma
Vibration Technology
Crane Buffers
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/schwingungstechnik/kranpuffer/wcb.prj},{NB=CB160080-6FK WCB-160-080-6-FK},{ARTNR=CB160080-6FK},{BEZ=WCB-160-080-6-FK},{INFO=bitte anklicken!},{FEDERWEG=64},{ENERGIEAUFNAHME=2,3},{ENDKRAFT=123},{ENERGIE1=3,1},{ENDKRAFT1=147},{ENERGIE2=3,9},{ENDKRAFT2=172},{ENERGIE3=4,9},{ENDKRAFT3=186},{ENERGIE4=6},{ENDKRAFT4=200},{A=160.000},{B=80.000},{C=200.000},{D=160.000},{E=18.000},{F=12.000},{L=0.000},{GW=-},{GWNENN=0.000},{FORM=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
FEDERWEG
Spring travel
[mm]
ENERGIEAUFNAHME
Energy absoprtion Nm/h
[mm]
ENDKRAFT
Final force max. static
[kN]
ENERGIE1
Energy absorption
[kNm]
ENDKRAFT1
Final force max.1m/s
[kN]
ENERGIE2
Energy absorption
[kNm]
ENDKRAFT2
Final force max.2m/s
[kN]
ENERGIE3
Energy absorption
[kNm]
ENDKRAFT3
Final force max.3m/s
[kN]
ENERGIE4
Energy absorption
[kNm]
ENDKRAFT4
Final forcem max. 4m/s
[kN]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
GW
[mm]
CB070070-6 WCB-070-070-6
CB070070-6
WCB-070-070-6
56
0,46
24
0,59
26
0,67
30
0,84
35
1
38
70.000
70.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB080040-6 WCB-080-040-6
CB080040-6
WCB-080-040-6
32
0,37
31
0,47
34
0,54
41
0,67
47
0,8
51
80.000
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB080080-6 WCB-080-080-6
CB080080-6
WCB-080-080-6
64
0,7
31
0,89
34
1,02
41
1,28
47
1,52
51
80.000
80.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB080120-6 WCB-080-120-6
CB080120-6
WCB-080-120-6
96
1,08
31
1,37
34
1,57
41
1,96
47
2,33
51
80.000
120.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB100050-6 WCB-100-050-6
CB100050-6
WCB-100-050-6
40
0,69
50
0,88
55
1
65
1,25
75
1,5
80
100.000
50.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB100100-6 WCB-100-100-6
CB100100-6
WCB-100-100-6
80
1,42
50
1,81
55
2,1
65
2,6
75
3,1
80
100.000
100.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB100150-6 WCB-100-150-6
CB100150-6
WCB-100-150-6
120
2,1
50
2,6
55
3
65
3,7
75
4,5
80
100.000
150.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB125063-6 WCB-125-063-6
CB125063-6
WCB-125-063-6
50
1,33
65
1,7
80
2,06
95
2,42
110
2,9
120
125.000
63.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB125125-6 WCB-125-125-6
CB125125-6
WCB-125-125-6
100
2,61
65
3,33
80
4,04
95
4,75
110
5,7
120
125.000
125.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB125190-6 WCB-125-190-6
CB125190-6
WCB-125-190-6
150
3,94
65
5
80
6
95
7,1
110
8,6
120
125.000
190.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB160080-6 WCB-160-080-6
CB160080-6
WCB-160-080-6
64
2,3
123
3,1
147
3,9
172
4,9
186
6
200
160.000
80.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB160160-6 WCB-160-160-6
CB160160-6
WCB-160-160-6
128
4,7
123
6,1
147
7,8
172
9,7
186
11,4
200
160.000
160.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB160240-6 WCB-160-240-6
CB160240-6
WCB-160-240-6
192
7,1
123
9,14
147
11,8
172
14,55
186
18
200
160.000
240.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB200100-6 WCB-200-100-6
CB200100-6
WCB-200-100-6
80
5,5
190
7,2
230
8,8
270
10,4
300
12,2
315
200.000
100.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB200200-6 WCB-200-200-6
CB200200-6
WCB-200-200-6
160
10,8
190
14,2
230
17,4
270
20,5
300
24
315
200.000
200.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB200300-6 WCB-200-300-6
CB200300-6
WCB-200-300-6
240
15,8
190
20,7
230
25,3
270
30
300
35
315
200.000
300.000
0.000
0.000
0.000
0.000
35.000
M12
CB250125-6 WCB-250-125-6
CB250125-6
WCB-250-125-6
100
10,54
275
13,64
300
16,74
350
19,84
400
23
490
250.000
125.000
0.000
0.000
0.000
0.000
80.000
M24
CB250250-6 WCB-250-250-6
CB250250-6
WCB-250-250-6
200
21,13
275
27,35
300
33,56
350
39,79
400
46
490
250.000
250.000
0.000
0.000
0.000
0.000
80.000
M24
CB250375-6 WCB-250-375-6
CB250375-6
WCB-250-375-6
300
31,71
275
41,03
300
50,36
350
59,68
400
69
490
250.000
375.000
0.000
0.000
0.000
0.000
80.000
M24
CB315158-6 WCB-315-158-6
CB315158-6
WCB-315-158-6
126
13,3
650
17,5
717
22,5
728
35
750
47
780
315.000
158.000
0.000
0.000
0.000
0.000
80.000
M24
CB315315-6 WCB-315-315-6
CB315315-6
WCB-315-315-6
252
26,6
650
35,28
717
45,36
728
70,56
750
93
780
315.000
315.000
0.000
0.000
0.000
0.000
80.000
M24
CB315475-6 WCB-315-475-6
CB315475-6
WCB-315-475-6
380
39,84
650
54,67
717
69,58
728
109,34
750
140
780
315.000
475.000
0.000
0.000
0.000
0.000
80.000
M24
CB400200-6 WCB-400-200-6
CB400200-6
WCB-400-200-6
160
31,13
1000
39,5
1100
49,22
1150
72
1200
94
1250
400.000
200.000
0.000
0.000
0.000
0.000
80.000
M24
CB400400-6 WCB-400-400-6
CB400400-6
WCB-400-400-6
320
50
1000
80
1100
90
1150
140
1200
190
1250
400.000
400.000
0.000
0.000
0.000
0.000
80.000
M24
CB080040-6FK WCB-080-040-...
CB080040-6FK
WCB-080-040-6-FK
32
0,37
31
0,47
34
0,54
41
0,67
47
0,8
51
80.000
40.000
110.000
80.000
14.000
10.000
0.000
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.