您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
WBZ - Double Convolution Air Spring
Weforma
Vibration Technology
Air Springs
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/schwingungstechnik/luftfedern/wbz_asmtab.prj},{NB=B2400WBZ400},{ARTNR=B2400},{BEZ=WBZ400},{INFO=bitte anklicken!},{A=161},{B=250},{C=89},{D=M8},{E1=G3/4},{E2=G1/4},{F1=38.1},{F2=44.5},{ANSCHLUSS=1},{HUB=185.000},{EINBAURAUM=265},{HOEHE=75},{GEWICHT=3},{VOLUMEN=1.7 - 6.2},{GW=M8},{GWNENN=8.000},{GW1=G3/4},{GWNENN1=26.440},{FORM=0.000},{PPATH=assemblies/wbz/wbz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
ANSCHLUSS
connection
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke
[mm]
EINBAURAUM
min. Diameter
ⁿ/ₐ
HOEHE
min. height
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
VOLUMEN
Volume in litre
[Hmin - Hmax]
B2070_WBZ070
B2070
WBZ070
78
80
36
M6
G1/4
-
-
-
1
45.000
95
65
0,7
0,3 - 0,6
B2100_WBZ100
B2100
WBZ100
90
145
20
M8
G1/8
-
-
-
1
100.000
160
70
1.1
0.4 - 1.2
B2140_WBZ140
B2140
WBZ140
110
125
93
M6
G3/8
-
-
-
3
85.000
140
65
0.9
0.4 - 0.8
B2200_WBZ200
B2200
WBZ200
108
165
44.5
M8
G1/4
-
-
-
2
125.000
180
75
1.5
0.7 - 1.8
B2210_WBZ210
B2210
WBZ210
152
175
127
M8
G1/2
-
-
-
3
125.000
190
75
2.0
0.6 - 2.3
B2250_WBZ250
B2250
WBZ250
141
203
70
M8
G1/4
G3/4
-
-
2
150.000
215
77
2.1
1.2 - 3.2
B2300_WBZ300
B2300
WBZ300
141
215
70
M8
G3/4
G1/4
-
-
2
155.000
230
75
2.4
1.2 - 3.7
B2320_WBZ320
B2320
WBZ320
141
218
70
M8
G3/4
-
-
-
2
150.000
235
80
2.3
0.8 - 4.1
B2400_WBZ400
B2400
WBZ400
161
250
89
M8
G3/4
G1/4
38.1
44.5
1
185.000
265
75
3
1.7 - 6.2
B2430_WBZ430
B2430
WBZ430
161
250
89
M8
G3/4
G1/4
38.1
44.5
1
230.000
275
80
3.5
3 - 9
B2500_WBZ500
B2500
WBZ500
228
325
157.5
M8
G1
G1/4
66
73
1
215.000
340
75
4.8
4 - 13.5
B2520_WBZ520
B2520
WBZ520
228
325
157.5
M8
G1
G1/4
66
73
1
240.000
355
80
5.1
8 - 17
B2530_WBZ530
B2530
WBZ530
228
325
157.5
M8
G1
G1/4
66
73
1
250.000
345
115
5.2
8 - 16
B2600_WBZ600
B2600
WBZ600
287
385
158.8
M8
G1
G1/4
158.8
158.8
2
230.000
400
80
6.9
6 - 22
B2630_WBZ630
B2630
WBZ630
287
385
158.8
M8
G1
G1/4
158.8
158.8
2
280.000
400
80
7.3
10 - 29
B2640_WBZ640
B2640
WBZ640
287
405
158.8
M8
G1
G1/4
158.8
158.8
2
255.000
420
77
7.7
15 - 27
B2700_WBZ700
B2700
WBZ700
380
500
354
M8
-
-
-
-
3
315.000
540
90
14.4
12 - 48
B2800_WBZ800
B2800
WBZ800
430
610
395
M16
-
-
-
-
3
400.000
650
100
16.7
20 - 90
B2900_WBZ900
B2900
WBZ900
530
710
495
M16
--
-
-
-
3
400.000
750
100
18.2
32 - 127
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處