幫助
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
幫助
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
WBE - Single Convolution Air Spring
Weforma
Vibration Technology
Air Springs
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/schwingungstechnik/luftfedern/wbe_asmtab.prj},{NB=B1300WBE300},{ARTNR=B1300},{BEZ=WBE300},{INFO=bitte anklicken!},{A=141},{B=215},{C=70},{D=M8},{E1=G3/4},{E2=G1/4},{ANSCHLUSS=2},{HUB=85},{EINBAURAUM=230},{HOEHE=55},{GEWICHT=1.9},{LITERVOLUMEN=0.9 - 2.1},{F=0.000},{GW=M8},{GWNENN=8.000},{GW1=G3/4},{GWNENN1=26.440},{FORM=0.000},{AUSF=2.000},{PPATH=assemblies/wbe/wbe_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
[mm]
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
ANSCHLUSS
connection
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke
[mm]
EINBAURAUM
min. Diameter
[mm]
HOEHE
min. height
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
LITERVOLUMEN
Volume in litre
[Hmin - Hmax]
B1070_WBE70
B1070
WBE70
78
95
36
M6
G1/4
-
2
20
95
50
0.5
0.1 - 0.2
B1100_WBE100
B1100
WBE100
90
145
20
M8
G1/8
-
1
60
160
55
0.9
0.2 - 0.6
B1140_WBE140
B1140
WBE140
110
125
93
M6
G3/8
-
4
40
140
45
0.8
0.2 - 0.5
B1150_WBE150
B1150
WBE150
108
165
44.5
M8
G1/4
-
1
45
165
50
1.2
0.2 - 0.6
B1200_WBE200
B1200
WBE200
108
165
44.5
M8
G1/4
-
2
64
180
55
1.2
0.5 - 1.1
B1210_WBE210
B1210
WBE210
152
175
127
M8
G1/2
-
3
55
190
55
1.65
0.4 - 1.0
B1220_WBE220
B1220
WBE220
108
200
44.5
M8
G1/4
-
2
100
215
51
1.4
0.8 - 1.7
B1250_WBE250
B1250
WBE250
114
210
44.5
M8
G1/4
-
2
95
225
51
1.4
1.0 - 2.2
B1300_WBE300
B1300
WBE300
141
215
70
M8
G3/4
G1/4
2
85
230
55
1.9
0.9 - 2.1
B1310_WBE310
B1310
WBE310
141
231
70
M8
G3/4
G1/4
2
100
245
51
1.9
0.9 - 2.4
B1320_WBE320
B1320
WBE320
141
235
70
M8
G1/4
G3/4
2
120
250
51
1.9
1.2 - 3.2
B1400_WBE400
B1400
WBE400
161
250
89
M8
G3/4
G1/4
1
90
265
55
2.3
1.0 - 3.1
B1410_WBE410
B1410
WBE410
161
250
89
M8
G1/4
-
1
60
265
55
2.6
0.9 - 3.0
B1500_WBE500
B1500
WBE500
228
325
157.5
M8
G1
G1/4
1
100
340
55
3.9
3.3 - 7.7
B1510_WBE510
B1510
WBE510
228
325
157.5
M8
G1/4
-
1
50
340
55
4.3
3.7 - 7.6
B1530_WBE530
B1530
WBE530
228
343
157.5
M8
G1/4
G1
1
130
360
51
4.3
2.7 - 8.5
B1600_WBE600
B1600
WBE600
287
385
158.8
M8
G1
G1/4
2
125
400
55
5.6
3.3 - 10.8
B1700_WBE700
B1700
WBE700
287
405
158.8
M8
G1
G1/4
2
135
400
55
5.8
3.6 - 13
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處