幫助
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
幫助
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
WBE-G - Air Spring with Threaded Studs
Weforma
Vibration Technology
Air Springs
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/schwingungstechnik/luftfedern/wbe-g_asmtab.prj},{NB=WBE-G750BG1750},{ARTNR=WBE-G750},{BEZ=BG1750},{INFO=bitte anklicken!},{A=451.000},{B=530.000},{C=419.000},{E1=-},{F=24xM10},{G=28.500},{ANSCHLUSS=2},{HUB=110.000},{EINBAURAUM=570},{HOEHE=51},{GEWICHT=7.3},{VOLUMEN=6 - 21},{GW=-},{GWNENN=0.000},{PPATH=assemblies/wbe-g/wbe-g_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E1
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
ANSCHLUSS
connection
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke
[mm]
EINBAURAUM
min. Diameter
[mm]
HOEHE
min. height
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
VOLUMEN
Volume in litre
[Hmin - Hmax]
WBE-G350_BG1350
WBE-G350
BG1350
184.000
230.000
155.500
G1/2
4xM10
25.000
1
80.000
245
50
3.1
1 - 2.3
WBE-G650_BG1650
WBE-G650
BG1650
384.000
442.000
350.000
-
18xM10
28.500
2
120.000
480
51
5
4 - 15
WBE-G750_BG1750
WBE-G750
BG1750
451.000
530.000
419.000
-
24xM10
28.500
2
110.000
570
51
7.3
6 - 21
WBE-G850_BG1850
WBE-G850
BG1850
517.000
580.000
482.000
-
24xM10
28.500
2
120.000
622
51
8.7
7 - 30
WBE-G950_BG1950
WBE-G950
BG1950
638.000
715.000
596.000
-
32xM10
28.500
2
160.000
760
51
11.1
17 - 55
WBE-G1050_BG11050
WBE-G1050
BG11050
890.000
950.000
830.000
-
40xM10
23.500
2
150.000
1000
64
22
38 - 110
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處