피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
WBE-G - Air Spring with Threaded Studs
Weforma
Vibration Technology
Air Springs
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/schwingungstechnik/luftfedern/wbe-g_asmtab.prj},{NB=WBE-G750BG1750},{ARTNR=WBE-G750},{BEZ=BG1750},{INFO=bitte anklicken!},{A=451.000},{B=530.000},{C=419.000},{E1=-},{F=24xM10},{G=28.500},{ANSCHLUSS=2},{HUB=110.000},{EINBAURAUM=570},{HOEHE=51},{GEWICHT=7.3},{VOLUMEN=6 - 21},{GW=-},{GWNENN=0.000},{PPATH=assemblies/wbe-g/wbe-g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E1
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
ANSCHLUSS
connection
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke
[mm]
EINBAURAUM
min. Diameter
[mm]
HOEHE
min. height
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
VOLUMEN
Volume in litre
[Hmin - Hmax]
WBE-G350_BG1350
WBE-G350
BG1350
184.000
230.000
155.500
G1/2
4xM10
25.000
1
80.000
245
50
3.1
1 - 2.3
WBE-G650_BG1650
WBE-G650
BG1650
384.000
442.000
350.000
-
18xM10
28.500
2
120.000
480
51
5
4 - 15
WBE-G750_BG1750
WBE-G750
BG1750
451.000
530.000
419.000
-
24xM10
28.500
2
110.000
570
51
7.3
6 - 21
WBE-G850_BG1850
WBE-G850
BG1850
517.000
580.000
482.000
-
24xM10
28.500
2
120.000
622
51
8.7
7 - 30
WBE-G950_BG1950
WBE-G950
BG1950
638.000
715.000
596.000
-
32xM10
28.500
2
160.000
760
51
11.1
17 - 55
WBE-G1050_BG11050
WBE-G1050
BG11050
890.000
950.000
830.000
-
40xM10
23.500
2
150.000
1000
64
22
38 - 110
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.