피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
WBD - Dreifaltenbalg
Weforma
Vibration Technology
Air Springs
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/schwingungstechnik/luftfedern/wbd_asmtab.prj},{NB=B3500WBD500},{ARTNR=B3500},{BEZ=WBD500},{INFO=bitte anklicken!},{A=228.000},{B=325.000},{C=157.500},{HUB=320.000},{D=M8},{E1=G1},{F1=66},{F2=73},{EINBAURAUM=345},{EINBAUHOEHE=110},{ANSCHLUSS=1},{GEWICHT=5.900},{VOLUMEN=5,0 - 26,0},{HOEHE1=140},{TRAGKRAFT1=11,3},{TRAGKRAFT2=22,4},{TRAGKRAFT3=33,6},{HOEHE2=260},{TRAGKRAFT11=9,1},{TRAGKRAFT12=18,2},{TRAGKRAFT13=27,6},{HOEHE3=380},{TRAGKRAFT21=5,9},{TRAGKRAFT22=11,9},{TRAGKRAFT23=18,4},{GWNENN=8.000},{GWNENN1=33.250},{FORM=0.000},{X=0.000},{PPATH=assemblies/wbd/wbd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
F1
ⁿ/ₐ
F2
ⁿ/ₐ
EINBAURAUM
min. Einbauraum
[mm]
EINBAUHOEHE
min. Höhe
[mm]
ANSCHLUSS
Anschluss
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
VOLUMEN
Volumen min - max
[L]
HOEHE1
Höhe 1
[mm]
TRAGKRAFT1
Tragkraft 1 2bar
[kN]
TRAGKRAFT2
Tragkraft 2 4bar
[kN]
TRAGKRAFT3
Tragkraft 3 6bar
[kN]
HOEHE2
Höhe 2
ⁿ/ₐ
TRAGKRAFT11
Tragkraft 1.1 2bar
[kN]
TRAGKRAFT12
Tragkraft 1.2 4bar
[kN]
TRAGKRAFT13
Tragkraft 1.3 6bar
[kN]
HOEHE3
Höhe 3
[mm]
TRAGKRAFT21
Tragkraft 2.1 2bar
[kN]
TRAGKRAFT22
Tragkraft 2.2 4bar
[kN]
TRAGKRAFT23
Tragkraft 2.3 6bar
[kN]
GWNENN
[mm]
GWNENN1
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
X
[mm]
B3070WBD70
B3070
WBD70
78.000
80.000
36.000
60.000
M6
G1/4
-
-
95
80
1
1.000
0,4 - 0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.000
9.730
1.000
0.000
B3140WBD140
B3140
WBD140
110.000
125.000
93.000
95.000
M6
G3/8
-
-
140
100
2
1.200
0,6 - 1,2
110
1,6
3,0
5,0
150
1,2
2,2
3,3
180
0,8
1,6
2,6
6.000
16.660
1.000
0.000
B3210WBD210
B3210
WBD210
152.000
175.000
127.000
145.000
M8
G1/2
-
-
190
102
3
2.500
0,8 - 2,7
125
3,2
6,2
9,1
175
2,3
4,7
7,0
252
1,7
3,4
5,3
8.000
20.960
1.000
0.000
B3500WBD500
B3500
WBD500
228.000
325.000
157.500
320.000
M8
G1
66
73
345
110
1
5.900
5,0 - 26,0
140
11,3
22,4
33,6
260
9,1
18,2
27,6
380
5,9
11,9
18,4
8.000
33.250
0.000
0.000
B3600WBD600
B3600
WBD600
287.000
385.000
158.800
325.000
M8
G1
158,8
158,8
410
110
2
8.000
5,5 - 33,1
160
16,3
32,3
49,1
280
13,3
26,7
40,8
360
10,0
20,8
32,0
8.000
33.250
0.000
1.000
B3700WBD700
B3700
WBD700
287.000
385.000
158.800
395.000
M8
G1
158,8
158,8
430
115
2
9.300
9,6 - 37,3
140
18,2
36,3
54,5
300
14,2
28,4
43,4
380
11,8
23,8
36,4
8.000
33.250
0.000
2.000
B3730WBD730
B3730
WBD730
350.000
450.000
228.500
335.000
M12
G3/4
-
-
510
120
3
15.700
15,9 - 39,0
160
24,7
49,2
73,6
280
21,0
41,8
62,9
400
13,2
26,6
40,6
12.000
26.440
0.000
3.000
B3750WBD750
B3750
WBD750
420.000
530.000
305.000
350.000
M12
G3/4
-
-
570
120
3
20.900
24,4 - 54,5
190
34,8
69,6
104,6
270
31,5
63,0
95,3
390
22,3
45,4
70,1
12.000
26.440
0.000
4.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.