피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
WAP - Aufsetzpuffer für Aufzüge
Weforma
Vibration Technology
Overrun Buffers
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/schwingungstechnik/aufsetzpuffer/wap_asmtab.prj},{NB=AP125200-1WAP-125-200-1},{ARTNR=AP125200-1},{BEZ=WAP-125-200-1},{INFO=bitte anklicken!},{A=125.000},{H=200.000},{GESCHW063MIN=230},{GESCHW063MAX=7000},{GESCHW1MIN=300},{GESCHW1MAX=6000},{PPATH=assemblies/wap/wap_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
H
[mm]
GESCHW063MIN
Nenngeschwindigkeit bei 0.63m/s
[min kg]
GESCHW063MAX
Nenngeschwindigkeit bei 0.63m/s
[max kg]
GESCHW1MIN
Nenngeschwindigkeit bei 1.0m/s
[min kg]
GESCHW1MAX
Nenngeschwindigkeit bei 1.0m/s
[max kg]
AP080080-1WAP-080-080-1
AP080080-1
WAP-080-080-1
80.000
80.000
180
1800
180
1000
AP100080-1WAP-100-080-1
AP100080-1
WAP-100-080-1
100.000
80.000
180
2700
200
1350
AP100160-1WAP-100-160-1
AP100160-1
WAP-100-160-1
100.000
160.000
180
4900
180
3000
AP125080-1WAP-125-080-1
AP125080-1
WAP-125-080-1
125.000
80.000
230
5500
350
2500
AP125100-1WAP-125-100-1
AP125100-1
WAP-125-100-1
125.000
100.000
180
5500
250
4000
AP125160-1WAP-125-160-1
AP125160-1
WAP-125-160-1
125.000
160.000
230
6500
300
5500
AP125200-1WAP-125-200-1
AP125200-1
WAP-125-200-1
125.000
200.000
230
7000
300
6000
AP140100-1WAP-140-100-1
AP140100-1
WAP-140-100-1
140.000
100.000
300
7500
340
5000
AP140200-1WAP-140-200-1
AP140200-1
WAP-140-200-1
140.000
200.000
230
9500
340
7000
AP140250-1WAP-140-250-1
AP140250-1
WAP-140-250-1
140.000
250.000
310
8000
310
5400
AP165080-1WAP-165-080-1
AP165080-1
WAP-165-080-1
165.000
80.000
450
8600
580
4000
AP165160-1WAP-165-160-1
AP165160-1
WAP-165-160-1
165.000
160.000
310
9600
450
9500
AP220080-1WAP-220-080-1
AP220080-1
WAP-220-080-1
220.000
80.000
900
9600
1350
9600
AP220160-1WAP-220-160-1
AP220160-1
WAP-220-160-1
220.000
160.000
470
9600
800
9600
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.