幫助
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
幫助
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
VD50...VD70 - Vorschubölbremse VD50 & VD70
Weforma
Deceleration Technology
Speed Controls
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/daempfungstechnik/oelbremsen/wm-vd50-70_asmtab.prj},{NB=vd50300001},{HUB=300.000},{GWNENN=10.000},{RAD=15.000},{T=10.000},{I=9.000},{ARTNR=vd50300},{BEZ=WM-VD50-300},{INFO=bitte anklicken!},{ZUG=11000},{DRUCK=11000},{A=696},{B=396},{C=60},{D=50},{E=14},{GW=M10},{G=12},{H=22},{J=37,5},{GEWICHT=4,4},{AUS1=0,'E1','assemblies/parts/handrad_e1/handrad_e1.png',1,'E2','assemblies/parts/handrad_e2/handrad_e2.png'},{AU1=E1},{AU2=E2},{POSITION=1},{AUSFUEHRUNG=0},{ZUBEHOER=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
HUB
[mm]
ZUG
Zug
[N max.]
DRUCK
Druck
[N max.]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
GW
ⁿ/ₐ
GWNENN
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
GEWICHT
Gewicht
[kg]
vd50050001
vd50050
WM-VD50-050
50.000
11000
11000
196
146
60
50
14
M10
10.000
12
22
37,5
2,2
vd50100001
vd50100
WM-VD50-100
100.000
11000
11000
296
196
60
50
14
M10
10.000
12
22
37,5
2,6
vd50150001
vd50150
WM-VD50-150
150.000
11000
11000
396
246
60
50
14
M10
10.000
12
22
37,5
3,1
vd50200001
vd50200
WM-VD50-200
200.000
11000
11000
496
296
60
50
14
M10
10.000
12
22
37,5
3,5
vd50250001
vd50250
WM-VD50-250
250.000
11000
11000
596
346
60
50
14
M10
10.000
12
22
37,5
4,0
vd50300001
vd50300
WM-VD50-300
300.000
11000
11000
696
396
60
50
14
M10
10.000
12
22
37,5
4,4
vd70100001
vd70100
WM-VD70-100
100.000
18000
18000
314
214
80
70
18
M14x1,5
14.000
20
30
48
4,9
vd70150001
vd70150
WM-VD70-150
150.000
18000
18000
414
264
80
70
18
M14x1,5
14.000
20
30
48
5,2
vd70200001
vd70200
WM-VD70-200
200.000
18000
18000
514
314
80
70
18
M14x1,5
14.000
20
30
48
5,8
vd70300001
vd70300
WM-VD70-300
300.000
18000
18000
714
414
80
70
18
M14x1,5
14.000
20
30
48
7,0
vd70400001
vd70400
WM-VD70-400
400.000
18000
18000
914
514
80
70
18
M14x1,5
14.000
20
30
48
8,2
vd70500001
vd70500
WM-VD70-500
500.000
18000
18000
1114
614
80
70
18
M14x1,5
14.000
20
30
48
9,4
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處