피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VD50...VD70 - Vorschubölbremse VD50 & VD70
Weforma
Deceleration Technology
Speed Controls
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/daempfungstechnik/oelbremsen/wm-vd50-70_asmtab.prj},{NB=vd50300001},{HUB=300.000},{GWNENN=10.000},{RAD=15.000},{T=10.000},{I=9.000},{ARTNR=vd50300},{BEZ=WM-VD50-300},{INFO=bitte anklicken!},{ZUG=11000},{DRUCK=11000},{A=696},{B=396},{C=60},{D=50},{E=14},{GW=M10},{G=12},{H=22},{J=37,5},{GEWICHT=4,4},{AUS1=0,'E1','assemblies/parts/handrad_e1/handrad_e1.png',1,'E2','assemblies/parts/handrad_e2/handrad_e2.png'},{AU1=E1},{AU2=E2},{POSITION=1},{AUSFUEHRUNG=0},{ZUBEHOER=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
HUB
[mm]
ZUG
Zug
[N max.]
DRUCK
Druck
[N max.]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
GW
ⁿ/ₐ
GWNENN
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
GEWICHT
Gewicht
[kg]
vd50050001
vd50050
WM-VD50-050
50.000
11000
11000
196
146
60
50
14
M10
10.000
12
22
37,5
2,2
vd50100001
vd50100
WM-VD50-100
100.000
11000
11000
296
196
60
50
14
M10
10.000
12
22
37,5
2,6
vd50150001
vd50150
WM-VD50-150
150.000
11000
11000
396
246
60
50
14
M10
10.000
12
22
37,5
3,1
vd50200001
vd50200
WM-VD50-200
200.000
11000
11000
496
296
60
50
14
M10
10.000
12
22
37,5
3,5
vd50250001
vd50250
WM-VD50-250
250.000
11000
11000
596
346
60
50
14
M10
10.000
12
22
37,5
4,0
vd50300001
vd50300
WM-VD50-300
300.000
11000
11000
696
396
60
50
14
M10
10.000
12
22
37,5
4,4
vd70100001
vd70100
WM-VD70-100
100.000
18000
18000
314
214
80
70
18
M14x1,5
14.000
20
30
48
4,9
vd70150001
vd70150
WM-VD70-150
150.000
18000
18000
414
264
80
70
18
M14x1,5
14.000
20
30
48
5,2
vd70200001
vd70200
WM-VD70-200
200.000
18000
18000
514
314
80
70
18
M14x1,5
14.000
20
30
48
5,8
vd70300001
vd70300
WM-VD70-300
300.000
18000
18000
714
414
80
70
18
M14x1,5
14.000
20
30
48
7,0
vd70400001
vd70400
WM-VD70-400
400.000
18000
18000
914
514
80
70
18
M14x1,5
14.000
20
30
48
8,2
vd70500001
vd70500
WM-VD70-500
500.000
18000
18000
1114
614
80
70
18
M14x1,5
14.000
20
30
48
9,4
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.