幫助
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
幫助
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
Spherical end bearing wm-g - Spherical end bearing wm-g
Weforma
Deceleration Technology
Gas Springs
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/daempfungstechnik/gasfedern/zubehoer/gelenkkopf_wm-g.prj},{NB=4-M5_gelenkkopf},{ARTNR=4-M5},{BEZ=WM-G15},{D=30.000},{J=9.800},{F=18.000},{GW=M5},{GWNENN=5.000},{G=5.500},{H=6.000},{I=6.000},{T=9.000},{SW=9.000},{D5=11.000},{B=7.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
[mm]
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D
[mm]
J
[mm]
F
[mm]
GW
ⁿ/ₐ
GWNENN
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
T
[mm]
SW
[mm]
D5
[mm]
B
[mm]
4-M3_gelenkkopf
4-M3
WM-G8
21.000
5.000
14.000
M3
3.000
5.000
6.000
3.000
10.000
5.500
6.500
5.100
4-M4_gelenkkopf
4-M4
WM-G12
12.000
7.800
14.000
M4
4.000
6.000
7.000
4.000
5.000
6.000
8.000
6.500
4-M5_gelenkkopf
4-M5
WM-G15
30.000
9.800
18.000
M5
5.000
5.500
6.000
6.000
9.000
9.000
11.000
7.700
4-M8_gelenkkopf
4-M8
WM-G19/G22
36.000
13.000
23.000
M8
8.000
7.000
8.000
8.000
16.000
13.000
16.000
10.400
4-M10_gelenkkopf
4-M10
WM-G28
43.000
16.000
28.000
M10
10.000
8.000
9.000
10.000
20.000
17.000
19.000
12.900
4-M14_gelenkkopf
4-M14
WM-G40
57.000
20.000
36.000
M14x1.5
14.000
17.000
19.000
14.000
26.000
22.000
25.000
16.800
4-M24_gelenkkopf
4-M24
WM-G70
94.000
33.500
60.000
M24x2
24.000
29.000
31.000
25.000
42.000
36.000
42.000
29.600
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處