幫助
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
幫助
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
SAD - Shock Absorbers for Inclined Lifts
Weforma
Deceleration Technology
Heavy-Duty Shock Absorber
Shock Absorbers for Inclined Lifts SAD
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/daempfungstechnik/schwerlastdaempfer/schraegaufzugsdaempfer/sad_asmtab.prj},{NB=SAD50550-CB-90_SAD-50-550-CB-90_1},{ARTNR=SAD50550-CB-90},{BEZ=SAD-50-550-CB-90},{INFO=bitte anklicken!},{HUB=550.000},{A=1867.000},{B=1260.000},{POSITION=1},{BERGSTATION=259.000},{BERGSTATIONWINK=90},{TALSTATION=MIN},{TALSTATIONWINKE=},{GESCHWINDIGKEIT=2.3},{MASSE=453-4527 (90°)},{WINKEL=90.000},{PPATH=assemblies/sad_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
BERGSTATION
CB
[mm]
BERGSTATIONWINK
CB
ⁿ/ₐ
TALSTATION
CT
[mm]
TALSTATIONWINKE
CT
ⁿ/ₐ
GESCHWINDIGKEIT
max. inpact speed
[m/s]
MASSE
Mass at inclination angle
[min. - max. kg bei X°]
WINKEL
[°]
SAD50200-CB-0_SAD-50-200-...
SAD50200-CB-0
SAD-50-200-CB-0
200.000
1187.000
930.000
235.000
6
1.3
1.574-15.740 (0°)
0.000
SAD50200-CB-10_SAD-50-200...
SAD50200-CB-10
SAD-50-200-CB-10
200.000
1187.000
930.000
235.000
10
1.3
1.122-11.217 (10°)
10.000
SAD50200-CB-20_SAD-50-200...
SAD50200-CB-20
SAD-50-200-CB-20
200.000
1187.000
930.000
435.000
11
1.3
877-8.773 (20°)
20.000
SAD50200-CB-30_SAD-50-200...
SAD50200-CB-30
SAD-50-200-CB-30
200.000
1187.000
930.000
435.000
20
1.3
728-7.284 (30°)
30.000
SAD50200-CB-40_SAD-50-200...
SAD50200-CB-40
SAD-50-200-CB-40
200.000
1187.000
930.000
235.000
21
1.3
631-6.315 (40°)
40.000
SAD50200-CB-45_SAD-50-200...
SAD50200-CB-45
SAD-50-200-CB-45
200.000
1187.000
930.000
235.000
45
1.3
596-5.958 (45°)
45.000
SAD50200-CB-60_SAD-50-200...
SAD50200-CB-60
SAD-50-200-CB-60
200.000
1187.000
930.000
235.000
60
1.3
523-5.228 (60°)
60.000
SAD50200-CB-90_SAD-50-200...
SAD50200-CB-90
SAD-50-200-CB-90
200.000
1187.000
930.000
235.000
90
1.3
474-4.738 (90°)
90.000
SAD50200-CT-0_SAD-50-200-...
SAD50200-CT-0
SAD-50-200-CT-0
200.000
1187.000
930.000
0
235.000
6
1.3
1.574-15.740 (0°)
0.000
SAD50200-CT-10_SAD-50-200...
SAD50200-CT-10
SAD-50-200-CT-10
200.000
1187.000
930.000
10
235.000
10
1.3
1.122-11.217 (10°)
10.000
SAD50200-CT-20_SAD-50-200...
SAD50200-CT-20
SAD-50-200-CT-20
200.000
1187.000
930.000
20
435.000
11
1.3
877-8.773 (20°)
20.000
SAD50200-CT-30_SAD-50-200...
SAD50200-CT-30
SAD-50-200-CT-30
200.000
1187.000
930.000
30
435.000
20
1.3
728-7.284 (30°)
30.000
SAD50200-CT-40_SAD-50-200...
SAD50200-CT-40
SAD-50-200-CT-40
200.000
1187.000
930.000
40
235.000
21
1.3
631-6.315 (40°)
40.000
SAD50200-CT-45_SAD-50-200...
SAD50200-CT-45
SAD-50-200-CT-45
200.000
1187.000
930.000
45
235.000
45
1.3
596-5.958 (45°)
45.000
SAD50200-CT-60_SAD-50-200...
SAD50200-CT-60
SAD-50-200-CT-60
200.000
1187.000
930.000
60
235.000
60
1.3
523-5.228 (60°)
60.000
SAD50200-CT-90_SAD-50-200...
SAD50200-CT-90
SAD-50-200-CT-90
200.000
1187.000
930.000
90
235.000
90
1.3
474-4.738 (90°)
90.000
SAD50550-CB-0_SAD-50-550-...
SAD50550-CB-0
SAD-50-550-CB-0
550.000
1867.000
1260.000
259.000
6
2.3
1.376-13.762 (0°)
0.000
SAD50550-CB-10_SAD-50-550...
SAD50550-CB-10
SAD-50-550-CB-10
550.000
1867.000
1260.000
259.000
10
2.3
1.016-10.162 (10°)
10.000
SAD50550-CB-20_SAD-50-550...
SAD50550-CB-20
SAD-50-550-CB-20
550.000
1867.000
1260.000
435.000
11
2.3
811-8.106 (20°)
20.000
SAD50550-CB-30_SAD-50-550...
SAD50550-CB-30
SAD-50-550-CB-30
550.000
1867.000
1260.000
435.000
20
2.3
681-6.813 (30°)
30.000
SAD50550-CB-40_SAD-50-550...
SAD50550-CB-40
SAD-50-550-CB-40
550.000
1867.000
1260.000
259.000
21
2.3
595-5.954 (40°)
40.000
SAD50550-CB-45_SAD-50-550...
SAD50550-CB-45
SAD-50-550-CB-45
550.000
1867.000
1260.000
259.000
45
2.3
563-5635 (45°)
45.000
SAD50550-CB-60_SAD-50-550...
SAD50550-CB-60
SAD-50-550-CB-60
550.000
1867.000
1260.000
259.000
60
2.3
497-4.974 (60°)
60.000
SAD50550-CB-90_SAD-50-550...
SAD50550-CB-90
SAD-50-550-CB-90
550.000
1867.000
1260.000
259.000
90
2.3
453-4527 (90°)
90.000
SAD50550-CT-0_SAD-50-550-...
SAD50550-CT-0
SAD-50-550-CT-0
550.000
1867.000
1260.000
0
259.000
6
2.3
1.376-13.762 (0°)
0.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處