幫助
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
幫助
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
Ball joint housing - Ball joint housing
Weforma
Deceleration Technology
Gas Springs
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{weforma/daempfungstechnik/gasfedern/zubehoer/kugelpfanne_wm-g.prj},{NB=5-M4},{BEZ=WM-G12},{ARTNR=5-M4},{D=12.800},{A=18.000},{B=6.000},{D1=8.000},{GW=M4},{GWNENN=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
GW
[mm]
GWNENN
[mm]
5-M3
WM-G8/G10
5-M3
12.800
18.000
6.000
8.000
M3
3.000
5-M4
WM-G12
5-M4
12.800
18.000
6.000
8.000
M4
4.000
5-M5
WM-G15
5-M5
12.800
22.000
10.200
8.000
M5
5.000
5-M8
WM-G19/G22
5-M8
19.300
30.000
14.000
13.000
M8
8.000
5-M10
WM-G28
5-M10
24.000
35.000
15.500
16.000
M10
10.000
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處