피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Ball joint housing - Ball joint housing
Weforma
Deceleration Technology
Gas Springs
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/daempfungstechnik/gasfedern/zubehoer/kugelpfanne_wm-g.prj},{NB=5-M4},{BEZ=WM-G12},{ARTNR=5-M4},{D=12.800},{A=18.000},{B=6.000},{D1=8.000},{GW=M4},{GWNENN=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
GW
[mm]
GWNENN
[mm]
5-M3
WM-G8/G10
5-M3
12.800
18.000
6.000
8.000
M3
3.000
5-M4
WM-G12
5-M4
12.800
18.000
6.000
8.000
M4
4.000
5-M5
WM-G15
5-M5
12.800
22.000
10.200
8.000
M5
5.000
5-M8
WM-G19/G22
5-M8
19.300
30.000
14.000
13.000
M8
8.000
5-M10
WM-G28
5-M10
24.000
35.000
15.500
16.000
M10
10.000
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.