피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
WBE - Single Convolution Air Spring
Weforma
Vibration Technology
Air Springs
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/schwingungstechnik/luftfedern/wbe_asmtab.prj},{NB=B1300WBE300},{ARTNR=B1300},{BEZ=WBE300},{INFO=bitte anklicken!},{A=141},{B=215},{C=70},{D=M8},{E1=G3/4},{E2=G1/4},{ANSCHLUSS=2},{HUB=85},{EINBAURAUM=230},{HOEHE=55},{GEWICHT=1.9},{LITERVOLUMEN=0.9 - 2.1},{F=0.000},{GW=M8},{GWNENN=8.000},{GW1=G3/4},{GWNENN1=26.440},{FORM=0.000},{AUSF=2.000},{PPATH=assemblies/wbe/wbe_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
[mm]
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
ANSCHLUSS
connection
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke
[mm]
EINBAURAUM
min. Diameter
[mm]
HOEHE
min. height
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
LITERVOLUMEN
Volume in litre
[Hmin - Hmax]
B1070_WBE70
B1070
WBE70
78
95
36
M6
G1/4
-
2
20
95
50
0.5
0.1 - 0.2
B1100_WBE100
B1100
WBE100
90
145
20
M8
G1/8
-
1
60
160
55
0.9
0.2 - 0.6
B1140_WBE140
B1140
WBE140
110
125
93
M6
G3/8
-
4
40
140
45
0.8
0.2 - 0.5
B1150_WBE150
B1150
WBE150
108
165
44.5
M8
G1/4
-
1
45
165
50
1.2
0.2 - 0.6
B1200_WBE200
B1200
WBE200
108
165
44.5
M8
G1/4
-
2
64
180
55
1.2
0.5 - 1.1
B1210_WBE210
B1210
WBE210
152
175
127
M8
G1/2
-
3
55
190
55
1.65
0.4 - 1.0
B1220_WBE220
B1220
WBE220
108
200
44.5
M8
G1/4
-
2
100
215
51
1.4
0.8 - 1.7
B1250_WBE250
B1250
WBE250
114
210
44.5
M8
G1/4
-
2
95
225
51
1.4
1.0 - 2.2
B1300_WBE300
B1300
WBE300
141
215
70
M8
G3/4
G1/4
2
85
230
55
1.9
0.9 - 2.1
B1310_WBE310
B1310
WBE310
141
231
70
M8
G3/4
G1/4
2
100
245
51
1.9
0.9 - 2.4
B1320_WBE320
B1320
WBE320
141
235
70
M8
G1/4
G3/4
2
120
250
51
1.9
1.2 - 3.2
B1400_WBE400
B1400
WBE400
161
250
89
M8
G3/4
G1/4
1
90
265
55
2.3
1.0 - 3.1
B1410_WBE410
B1410
WBE410
161
250
89
M8
G1/4
-
1
60
265
55
2.6
0.9 - 3.0
B1500_WBE500
B1500
WBE500
228
325
157.5
M8
G1
G1/4
1
100
340
55
3.9
3.3 - 7.7
B1510_WBE510
B1510
WBE510
228
325
157.5
M8
G1/4
-
1
50
340
55
4.3
3.7 - 7.6
B1530_WBE530
B1530
WBE530
228
343
157.5
M8
G1/4
G1
1
130
360
51
4.3
2.7 - 8.5
B1600_WBE600
B1600
WBE600
287
385
158.8
M8
G1
G1/4
2
125
400
55
5.6
3.3 - 10.8
B1700_WBE700
B1700
WBE700
287
405
158.8
M8
G1
G1/4
2
135
400
55
5.8
3.6 - 13
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.