Catalog navigation
All catalogs
CAD model selection
Add for comparison
Selectable products: 39
Company
Weforma
Description
WES - Elasto-Fluid-Stoßdämpfer
Bill of material
ES575140(00)
ARTNR
Article No.
ES575140
BEZ
Bezeichnung
WES-5-75-140
INFO
Information
bitte anklicken!
POSITION
ausgefahren
eingefahren
L1
0.000
mm
L2
0.000
mm
L3
0.000
mm
L4
0.000
mm
L5
0.000
mm
D1
0.000
mm
GW
0.000
mm
D3
0.000
mm
D4
0.000
mm
D5
0.000
mm
D6
0.000
mm
D7
0.000
mm
HUB
Stroke
140.000
mm
ENERGIE
Energy absorption
75
kNm
ENERGIE1
Energy absorption
1425
kNm/h
GEGENKRAFT
Counterforce
400-700
FG min.kN - FG max.kN
GESCHWINDIGKEIT
speed
5
max. m/s
GEWICHT
Weight
45
kg
FORM
12.000
FORM1
1.000
BEFESTIGUNG
Befestigung
BEF1
0,'ohne','assemblies\x.bmp',1,'FV','zubehoer\flansch-wes-5.png',2,'FH','zubehoer\flansch-wes-5.png',3,'FVFH','zubehoer\flansch-wes-5.png'
B1
FV
B2
FH
B3
FVFH
A
520.000
mm
B
345.000
mm
C
205.000
mm
D
30.000
mm
E
35.000
mm
F
175.000
mm
G
140.000
mm
H
160.000
mm
J
132.000
mm
K
158.000
mm
N
18.000
mm
L
0.000
mm
M
0.000
mm
W
0.000 mm
X
0.000 mm
Y
0.000 mm
V
0.000 mm
L6
0.000
mm
GWNENN
0.000
mm
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices