Catalog navigation
Catalogues
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Société / Etablissement
Weforma
Description
WGK - Pines angulaires
Nomenclature
ARTNR._WGK 15
ARTNR
Nø d'article
000G2800
BEZ
Description
WGK 15
INFO
Information
bitte anklicken!
HUB
2x90° mm
LUFTVOLUMEN
Volume d'air pour course double
3.2
cm³
SCHLIESSKRAFT
Force en fermeture à 6 bar
0.11
Nm
BETRIEBSDRUCK
Pression de fonctionnement
4 - 10 bar
WIEDERHOLBARKEI
Répétibilité
±0.02 mm
GEWICHT
Poids
80
g
TEMPERATUR
Températures de fonctionnent
5 - 60 °C
Aperçus 3D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale