Catalog navigation
Všechny katalogy
Výběr CAD modelu
Přidat pro srovnání
Dostupné produkty: 1
Firma
Weforma
Beschreibung
WGK - Winkelgreifer
Stückliste
ARTNR._WGK 15
ARTNR
Artikelnummer
000G2800
BEZ
Bezeichnung
WGK 15
INFO
Information
bitte anklicken!
HUB
2x90° mm
LUFTVOLUMEN
Luftvolumen pro Doppelhub
3.2
cm³
SCHLIESSKRAFT
Schließkraft bei 6 bar
0.11
Nm
BETRIEBSDRUCK
Betriebsdruck
4 - 10 bar
WIEDERHOLBARKEI
Wiederholbarkeit
±0.02 mm
GEWICHT
Gewicht
80
g
TEMPERATUR
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Ukázky
Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady