Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Selezione modello CAD
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Azienda
Weforma
Descrizione
WSK-M - WSK-M
Lista materiale
SK51230_WSK-M1,0-3_21232T+51218
ARTNR
Numero di articolo
SK51230
BEZ
WSK-M1,0-3
INFO
Informazioni
puntare qc.
ZUBEHOER
Accessori
POSITION
Corsa
far uscire qc.
rodare qc.
mm
ENERGIEAUFN1
Assorbimento d'energia Nm/HB (max.)
40
N*m
ENERGIEAUFN2
Assorbimento d'energia Nm/HB (max.)
68000
N*m
EFFEKTIVEMASSE1
-1 (morbido) min. - max. kg
8 - 36
kg
EFFEKTIVEMASSE2
-2 (medio) min. - max. kg
33 - 280
kg
EFFEKTIVEMASSE3
-3 (duro) min. - max. kg
250 - 750
kg
GESCHWINDIGKEIT
Velocità d'urto della massa
3.5 ms
FEDERKRAFT
Forza di ritorno (min. - max.)
15 - 20
N
GEWICHT
Peso
105
g
HUB
Corsa (max.)
8.000
mm
GW
Filetto
M25 x 1.5
A
58.000
mm
B
50.000
mm
D
8.000
mm
H
34.000
mm
J
18.000
mm
L
8.000
mm
M
10.000
mm
SW
23.000
mm
SW1
30.000
mm
SW2
30.000
mm
Anteprime
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali