Catalog navigation
Catalogues
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Société / Etablissement
Weforma
Description
WSK-M - WSK-M
Nomenclature
SK51230_WSK-M1,0-3_21232T+51218
ARTNR
Nø d'article
SK51230
BEZ
WSK-M1,0-3
INFO
Information
merci de cliquer!
ZUBEHOER
Accéssoires
POSITION
Course
sortir
entrer
mm
ENERGIEAUFN1
Energie d'absorption Nm/HB (max.)
40
N*m
ENERGIEAUFN2
Energie d'absorption Nm/h (max.)
68000
N*m
EFFEKTIVEMASSE1
-1 (souple) min. - max. kg
8 - 36
kg
EFFEKTIVEMASSE2
-2 (moyen) min. - max. kg
33 - 280
kg
EFFEKTIVEMASSE3
-3 (dur) min. - max. kg
250 - 750
kg
GESCHWINDIGKEIT
Vitesse d'impact
3.5 ms
FEDERKRAFT
Force du ressort de rappel (min. - max.)
15 - 20
N
GEWICHT
Poids
105
g
HUB
Course (max.)
8.000
mm
GW
Filetage
M25 x 1.5
A
58.000
mm
B
50.000
mm
D
8.000
mm
H
34.000
mm
J
18.000
mm
L
8.000
mm
M
10.000
mm
SW
23.000
mm
SW1
30.000
mm
SW2
30.000
mm
Aperçus 3D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale