Catalog navigation
Todos los catálogos
Selección de modelo CAD
Añadir para comparar
Productos disponibles: 1
Empresa
Weforma
Descripción
WSK-M - WSK-M
Lista de materiales
SK51230_WSK-M1,0-3_21232T+51218
ARTNR
Número del artículo
SK51230
BEZ
WSK-M1,0-3
INFO
Información
clicar!
ZUBEHOER
Accesorios
POSITION
Carrera
bajar
entrar
mm
ENERGIEAUFN1
Absorción de energia Nm/HB (max.)
40
N*m
ENERGIEAUFN2
Absorción de energia Nm/HB (max.)
68000
N*m
EFFEKTIVEMASSE1
-1 (suave) min. - max. kg
8 - 36
kg
EFFEKTIVEMASSE2
-2 (media) min. - max. kg
33 - 280
kg
EFFEKTIVEMASSE3
-3 (dura) min. - max. kg
250 - 750
kg
GESCHWINDIGKEIT
Velocidad de impacto da la massa
3.5 ms
FEDERKRAFT
Fuerza del muelle recuperador (min. - max.)
15 - 20
N
GEWICHT
Peso
105
g
HUB
Carrera (max.)
8.000
mm
GW
Rosca
M25 x 1.5
A
58.000
mm
B
50.000
mm
D
8.000
mm
H
34.000
mm
J
18.000
mm
L
8.000
mm
M
10.000
mm
SW
23.000
mm
SW1
30.000
mm
SW2
30.000
mm
Avances
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales