Catalog navigation
Alle Kataloge
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Weforma
Beschreibung
WSK-M - WSK-M
Stückliste
SK51230_WSK-M1,0-3_21232T+51218
ARTNR
Artikelnummer
SK51230
BEZ
WSK-M1,0-3
INFO
Information
bitte anklicken!
ZUBEHOER
Zubehör
POSITION
Hub
ausgefahren
eingefahren
mm
ENERGIEAUFN1
Energieaufnahme Nm/HB (max.)
40
N*m
ENERGIEAUFN2
Energieaufnahme Nm/h (max.)
68000
N*m
EFFEKTIVEMASSE1
-1 (weich) min. - max. kg
8 - 36
kg
EFFEKTIVEMASSE2
-2 (medium) min. - max. kg
33 - 280
kg
EFFEKTIVEMASSE3
-3 (hart) min. - max. kg
250 - 750
kg
GESCHWINDIGKEIT
Aufprallgeschwindigkeit
3.5 ms
FEDERKRAFT
Rückholfederkraft (min. - max.)
15 - 20
N
GEWICHT
Gewicht
105
g
HUB
Hub (max.)
8.000
mm
GW
Gewinde
M25 x 1.5
A
58.000
mm
B
50.000
mm
D
8.000
mm
H
34.000
mm
J
18.000
mm
L
8.000
mm
M
10.000
mm
SW
23.000
mm
SW1
30.000
mm
SW2
30.000
mm
Voransichten
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen