피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LDS-80 - Heavy-Duty Shock Absorbers horizontal
Weforma
Deceleration Technology
Heavy-Duty Shock Absorber
Heavy load shock absorbers LDS | HLS
LDS-horizontal
LDS-80
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/daempfungstechnik/schwerlastdaempfer/schwerlast/lds-horizontal/lds-80/lds-80_asmtab.prj},{NB=L80500LDS-80-500(00000)},{ARTNR=L80500},{KOLBEN=80.000},{HUB=500.000},{GEWICHT1=54},{GEWICHT2=60},{GWNENN=148.000},{BEZ=LDS-80-500},{AUSF=0, 'Standard', 'assemblies\\x.bmp', 1, 'Sensor', 'assemblies\\sensor.bmp',2,'vergrößerte Anschlagkappe','assemblies\\x.bmp'},{MA1=0, 'ohne', 'assemblies\\x.bmp', 1, 'Metallabstreifer', 'zubehoer\\abstreifer_lds.bmp'},{M1=-98 (L8098)},{FA1=0, 'ohne', '../../assemblies\\x.bmp', 1, 'Schutzbalg', '../../zubehoer_schwerlastdaempfer/lds_faltenbalg.bmp'},{F1=-17 (L8017)},{POSITION=0},{AUSFUEHRUNG=0},{METALLABSTREIFE=0},{FALTENBALG=0},{BEFESTIGUNG=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston-Ø
[mm]
HUB
[mm]
ENERGIE
Energy / Stroke
[Nm]
GEGENKRAFT
max. counter force
[N]
WINKELMAX1
max. angular tolerance emergency
[°]
WINKELMAX2
max. angular tolerance constant load
[°]
GEWICHT1
Weight FV / FH
[kg]
GEWICHT2
Weight FB
[kg]
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
GW
ⁿ/ₐ
GWNENN
[mm]
L80050_LDS-80-050-(0-0-0-...
L80050
LDS-80-050
80.000
50.000
13000
300000
2
2
26
32
418
325.000
375
M148 x 2
148.000
L80100_LDS-80-100-(0-0-0-...
L80100
LDS-80-100
80.000
100.000
26000
300000
2
1.5
29
35
543
400.000
450
M148 x 2
148.000
L80150_LDS-80-150-(0-0-0-...
L80150
LDS-80-150
80.000
150.000
39000
300000
2
1.5
32
38
643
450.000
500
M148 x 2
148.000
L80200_LDS-80-200-(0-0-0-...
L80200
LDS-80-200
80.000
200.000
51000
300000
1.5
0.5
34
40
768
525.000
575
M148 x 2
148.000
L80250_LDS-80-250-(0-0-0-...
L80250
LDS-80-250
80.000
250.000
61500
300000
1.5
0.5
37
42
868
575.000
625
M148 x 2
148.000
L80300_LDS-80-300-(0-0-0-...
L80300
LDS-80-300
80.000
300.000
73800
300000
1.5
0.5
41
47
993
650.000
700
M148 x 2
148.000
L80400_LDS-80-400-(0-0-0-...
L80400
LDS-80-400
80.000
400.000
98000
300000
1.5
0.5
46
52
1193
750.000
800
M148 x 2
148.000
L80500_LDS-80-500-(0-0-0-...
L80500
LDS-80-500
80.000
500.000
122300
300000
1.5
0.5
54
60
1418
875.000
925
M148 x 2
148.000
L80600_LDS-80-600-(0-0-0-...
L80600
LDS-80-600
80.000
600.000
147400
300000
1
0.5
61
67
1618
975.000
1025
M148 x 2
148.000
L80700_LDS-80-700-(0-0-0-...
L80700
LDS-80-700
80.000
700.000
171000
300000
1
0.5
65
71
1843
1100.000
1150
M148 x 2
148.000
L80800_LDS-80-800-(0-0-0-...
L80800
LDS-80-800
80.000
800.000
198000
300000
1
0.5
71
77
2043
1200.000
1250
M148 x 2
148.000
L80900_LDS-80-900-(0-0-0-...
L80900
LDS-80-900
80.000
900.000
210000
240000
1
0.5
76
82
2293
1350.000
1400
M148 x 2
148.000
L801000_LDS-80-1000-(0-0-...
L801000
LDS-80-1000
80.000
1000.000
220000
225000
1
0.5
84
90
2493
1450.000
1500
M148 x 2
148.000
L801200_LDS-80-1200-(0-0-...
L801200
LDS-80-1200
80.000
1200.000
250000
175000
1
0.3
98
103
2893
1650.000
1700
M148 x 2
148.000
L801400_LDS-80-1400-(0-0-...
L801400
LDS-80-1400
80.000
1400.000
275000
120000
0.8
0.3
118
125
3393
1950.000
2000
M148 x 2
148.000
L801600_LDS-80-1600-(0-0-...
L801600
LDS-80-1600
80.000
1600.000
285000
90000
0.6
0.2
140
150
3893
2250.000
2300
M148 x 2
148.000
L801800_LDS-80-1800-(0-0-...
L801800
LDS-80-1800
80.000
1800.000
295000
60000
0.5
0.2
175
185
4293
2450.000
2500
M148 x 2
148.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.