피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LDS-25 - Heavy-Duty Shock Absorbers horizontal
Weforma
Deceleration Technology
Heavy-Duty Shock Absorber
Heavy load shock absorbers LDS | HLS
LDS-horizontal
LDS-25
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/daempfungstechnik/schwerlastdaempfer/schwerlast/lds-horizontal/lds-25/lds-25_asmtab.prj},{NB=L25150LDS-25-150(00000)},{ARTNR=L25150},{KOLBEN=25.000},{HUB=150.000},{GEWICHT1=4.1},{GEWICHT2=5.5},{GWNENN=60.000},{BEZ=LDS-25-150},{AUSF=0, 'Standard', 'assemblies\\x.bmp', 1, 'Sensor', 'assemblies\\sensor.bmp',2,'vergrößerte Anschlagkappe','assemblies\\x.bmp'},{MA1=0, 'ohne', '../../assemblies\\x.bmp', 1, 'Metallabstreifer', '../../zubehoer_schwerlastdaempfer/abstreifer_lds.bmp'},{M1=-98 (L2598)},{FA1=0, 'ohne', '../../assemblies\\x.bmp', 1, 'Schutzbalg', '../../zubehoer_schwerlastdaempfer/lds_faltenbalg.bmp'},{F1=-17 (L2517)},{POSITION=0},{AUSFUEHRUNG=0},{METALLABSTREIFE=0},{FALTENBALG=0},{BEFESTIGUNG=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston-Ø
[mm]
HUB
[mm]
ENERGIE
Energy / Stroke
[Nm]
GEGENKRAFT
max. counter force
[N]
WINKELMAX1
max. angular tolerance emergency
[°]
WINKELMAX2
max. angular tolerance constant load
[°]
GEWICHT1
Weight FV / FH
[kg]
GEWICHT2
Weight FB
[kg]
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
GW
ⁿ/ₐ
GWNENN
[mm]
L25050_LDS-25-050-(0-0-0-...
L25050
LDS-25-050
25.000
50.000
1250
30000
2.5
2.5
2.4
3.8
240
158
178
M60 x 2
60.000
L25100_LDS-25-100-(0-0-0-...
L25100
LDS-25-100
25.000
100.000
2500
30000
2.5
2.5
3.1
4.5
340
208
228
M60 x 2
60.000
L25150_LDS-25-150-(0-0-0-...
L25150
LDS-25-150
25.000
150.000
3750
30000
1,5
1
4.1
5.5
440
258
278
M60 x 2
60.000
L25200_LDS-25-200-(0-0-0-...
L25200
LDS-25-200
25.000
200.000
5000
30000
1,5
1
5.4
6.8
540
308
328
M60 x 2
60.000
L25250_LDS-25-250-(0-0-0-...
L25250
LDS-25-250
25.000
250.000
6250
26000
1
0,5
6.8
8.2
678
396
416
M60 x 2
60.000
L25300_LDS-50300-(0-0-0-0...
L25300
LDS-50300
25.000
300.000
7300
22000
1
0,5
8.5
9.9
788
456
476
M60 x 2
60.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.