피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LDS-100 - Heavy-Duty Shock Absorbers horizontal
Weforma
Deceleration Technology
Heavy-Duty Shock Absorber
Heavy load shock absorbers LDS | HLS
LDS-horizontal
LDS-100
Powered by
CAD모델 선택
{weforma/daempfungstechnik/schwerlastdaempfer/schwerlast/lds-horizontal/lds-100/lds-100_asmtab.prj},{NB=L100400LDS-100-400(00000)},{ARTNR=L100400},{KOLBEN=100.000},{HUB=400.000},{GEWICHT1=95},{GEWICHT2=130},{GWNENN=185.000},{BEZ=LDS-100-400},{AUSF=0, 'Standard', 'assemblies\\x.bmp', 1, 'Sensor', 'assemblies\\sensor.bmp',2,'vergrößerte Anschlagkappe','assemblies\\x.bmp'},{MA1=0, 'ohne', '../../assemblies\\x.bmp', 1, 'Metallabstreifer', '../../zubehoer_schwerlastdaempfer\\abstreifer_lds.bmp'},{M1=-98 (L10098)},{FA1=0, 'ohne', '../../assemblies\\x.bmp', 1, 'Schutzbalg', '../../zubehoer_schwerlastdaempfer\\lds_faltenbalg.bmp'},{F1=-17 (L10017)},{POSITION=0},{AUSFUEHRUNG=0},{METALLABSTREIFE=0},{FALTENBALG=0},{BEFESTIGUNG=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston-Ø
[mm]
HUB
[mm]
ENERGIE
Energy / Stroke
[Nm]
GEGENKRAFT
max. counter force
[N]
WINKELMAX1
max. angular tolerance emergency
[°]
WINKELMAX2
max. angular tolerance constant load
[°]
GEWICHT1
Weight FV / FH
[kg]
GEWICHT2
Weight FB
[kg]
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
GW
ⁿ/ₐ
GWNENN
[mm]
L100050_LDS-100-050-(0-0-...
L100050
LDS-100-050
100.000
50.000
15500
360000
2
2
55
90
425
313.000
363
M185 x 2
185.000
L100100_LDS-100-100-(0-0-...
L100100
LDS-100-100
100.000
100.000
31000
360000
2
1.5
60
95
525
363.000
413
M185 x 2
185.000
L100150_LDS-100-150-(0-0-...
L100150
LDS-100-150
100.000
150.000
46500
360000
2
1.5
65
100
625
413.000
463
M185 x 2
185.000
L100200_LDS-100-200-(0-0-...
L100200
LDS-100-200
100.000
200.000
62000
360000
1.5
1
70
105
725
463.000
513
M185 x 2
185.000
L100250_LDS-100-250-(0-0-...
L100250
LDS-100-250
100.000
250.000
77500
360000
1.5
0.5
75
110
825
513.000
563
M185 x 2
185.000
L100300_LDS-100-300-(0-0-...
L100300
LDS-100-300
100.000
300.000
93000
360000
1.5
0.5
85
120
1000
643.000
693
M185 x 2
185.000
L100400_LDS-100-400-(0-0-...
L100400
LDS-100-400
100.000
400.000
124000
360000
1.5
0.5
95
130
1200
743.000
793
M185 x 2
185.000
L100500_LDS-100-500-(0-0-...
L100500
LDS-100-500
100.000
500.000
155000
360000
1.5
0.5
105
140
1405
848.000
898
M185 x 2
185.000
L100600_LDS-100-600-(0-0-...
L100600
LDS-100-600
100.000
600.000
186000
360000
1.5
0.5
115
150
1605
948.000
998
M185 x 2
185.000
L100700_LDS-100-700-(0-0-...
L100700
LDS-100-700
100.000
700.000
217000
360000
1
0.5
125
160
1805
1048.000
1098
M185 x 2
185.000
L100800_LDS-100-800-(0-0-...
L100800
LDS-100-800
100.000
800.000
248000
360000
1
0.5
135
170
2015
1153.000
1203
M185 x 2
185.000
L100900_LDS-100-900-(0-0-...
L100900
LDS-100-900
100.000
900.000
279000
360000
1
0.5
145
180
2215
1253.000
1303
M185 x 2
185.000
L1001000_LDS-100-1000-(0-...
L1001000
LDS-100-1000
100.000
1000.000
290000
360000
1
0.5
155
190
2415
1353.000
1403
M185 x 2
185.000
L1001200_LDS-100-1200-(0-...
L1001200
LDS-100-1200
100.000
1200.000
330000
280000
1
0.5
165
210
2815
1553.000
1603
M185 x 2
185.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.